Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Vorteile

  • Sehr kleiner Formfaktor mit einem Durchmesser von 32 mm
    und einer Höhe von 3 mm.
  • Zuverlässiger lötfreier Stromanschluss.
  • Sichere mechanische Anbringung.
  • Werkzeugloser Abschluss mit Festdraht mit 20–22 AWG.
  • Litzenleiter-Einsetzfunktion für Litzenleiter mit 20–22 AWG.
  • Robustes und optisch ansprechendes Design
  • Zweiseitige Poke-in-Verbindung

60 V DC

Max. Nennspannung

32 mm

Durchmesser

5

Steckzyklen auf LED

Anwendungen

  • Punktstrahler
  • Lichtschienen
  • Einbauleuchten
  • Hallenbeleuchtung
  • Nachrüstleuchten
  • Wandleuchten
  • Straßenbeleuchtung
  • Landebahnbeleuchtung
  • Baubeleuchtung
  • Leselampen
  • Schilder- und Symbolleuchten
  • Flächen- und Objektbeleuchtung

Spezifikationen und Standards

Produktspezifikation  108-133006
Verarbeitungsspezifikation: 114-32045
Zertifikat  UL1977
Spezifikation der Umgebungsbedingungen REACH- und RoHS-konform
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Detaillierte Produkteigenschaften sind zurzeit online nicht verfügbar. 

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten