Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Vorteile

  • Interne oder externe Befestigung
  • Geeignet für ein breites Spektrum an Chemikalien
  • Wiederholbarkeit des Betriebs
  • Zuverlässigkeit eines Reedschalters
  • Spindellänge 223,5 mm
  • Pegelumschaltung mit zwei Positionen
  • Schaltpunkte für Hoch- und Tiefstand
  • Spindel und Schwimmer aus Nylon
  • M16-Armatur
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • SG schwimmend  .68, .74

Sonstige Eigenschaften

  • Einführungsart  Boden, Oben

  • Flüssigkeitstyp  Alkali, Alkohol, Kraftstoff, Öl, Säuren, Wasser

  • Gehäusematerial  Messing und mit Glas gefülltes Polypropylen, Mit Glas gefülltes Nylon 6,6, PVC

  • Dichtungsmaterial  Nitril, Silikon

Kontaktmerkmale

  • Kontaktform  A+B

Abmessungen

  • Kabellänge  .5 m [ 1.64 ft ]

Weitere

  • Port-Anschluss  M16 Extern, M16 Intern

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-LLS0064

Literatur

CAD-Dateien

Datenblätter/Katalogseiten