Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Elektrische Kennwerte

  • Toleranz der passiven Komponente (%) 25

  • Impedanz (Ω) 1500, 10, 1200, 330, 30, 100, 52, 300, 60, 50, 800, 26, 19, 70, 200, 450, 17, 68, 430, 150, 240, 40, 400, 75, 600, 120, 470, 530, 80, 750, 33, 31, 500, 420, 220, 1000, 180

  • Nennstrom (max.) (mA) 400, 300, 1500, 150, 350, 100, 700, 50, 600, 450, 3000, 200, 500, 800

  • DC-Widerstand (Ω) .65, .45, .05, .1, .7, .17, .35, .04, .15, .5, 1.1, .28, .75, .4, .55, 1, .25, .2, .9, .075, 1.5, .6, .3, .18

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -55 – 125

Produktmerkmale

  • Größencode  0603, 0402, 0805, 1210, 0201

Abmessungen

  • Produktlänge (mm) 1,6, 3.2, 0,6, 2, 1

  • Produktlänge (in) .125, .078, 0,023, .062, .039

  • Produktbreite (mm) 0,3, .8, 2.5, 0,5, 1.6, 1.25

  • Produktbreite (in) 0,049, .019, 0,062, .031, 0,011, .098

  • Produkthöhe (mm) 1.3, .8, 1.1, .3, .5, .9

  • Produkthöhe (in) 0,019, .051, 0,043, .031, .035, .011

Weitere

  • EU RoHS-Konformität  Konform

  • EU ELV-Konformität  Konform

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-LV2-BAGC020125

Literatur