Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Abmessungen
-
Produktdurchmesser (mm)
21,81, 4,78, 19,05
-
Produktdurchmesser (in)
0,75, 0,188, 0,859
Weitere
-
Linearitätsfehler (gesamter Bereich) (%)
±,25
-
EU RoHS-Konformität
Nicht konform, Konform
-
EU ELV-Konformität
Konform, Nicht konform
Sonstige Eigenschaften
-
Gehäusematerial
Edelstahl
-
Kernkonfiguration
Separater Kern
Elektrische Kennwerte
-
Versorgungsspannungsbereich (V)
'-15 – 15
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich
0 – 70 °C [ 32 – 158 °F ]
-
Umwelttechnische Spezifikationen
Druck von 1,000 psi
Konfigurationsmerkmale
-
Elektrische Verbindung
6-poliger Stiftstecker
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-LVDT0036