Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Kabelschuh/Kontakt-Typ | Drahtgröße | Drahtgröße | Steckzungenbreite | Schnittstellenlegierung | Primäre Verriegelungsfunktion | Abdichtbar | Steckzungendicke | Klemme überträgt | Drahtgrössen-Suche | Drahtgrössen-Suche | Produktanschluss an | Betriebstemperatur (max) | Steckerlänge | Betriebstemperaturbereich |
---|
| 2141828-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Flachstecker | .13 – .17 mm² | 26 – 25 AWG | .63 mm | Gold (Au) | Rastfeder | Nein | .63 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | .13 mm², .15 mm² | 25 AWG, 26 AWG | Draht | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | - | -40 – 120 °C |
| 144969-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .2 – .6 mm² | 24 – 19 AWG | .63 mm | Zinn (Sn) | Rastfeder | Nein | .63 mm | - | .2 mm², .25 mm², .3 mm², .4 mm², .5 mm², .6 mm² | 19 AWG, 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Draht | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | - | -40 – 120 °C |
| 1-1703930-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .13 – .17 mm² | 26 – 25 AWG | .5 mm | Zinn (Sn) | Rastfeder | Nein | .4 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | .13 mm², .15 mm² | 25 AWG, 26 AWG | Draht | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | -40 – 105 °C |
| 1-1703930-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .13 – .17 mm² | 26 – 25 AWG | .5 mm | Silber (Ag) | Rastfeder | Nein | .4 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | .13 mm², .15 mm² | 25 AWG, 26 AWG | Draht | 125 °C | - | '-40 – 170 °C |
| 2-1703930-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .22 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | .5 mm | Silber (Ag) | Rastfeder | Nein | .4 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | .2 mm², .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Draht | 125 °C | - | '-40 – 170 °C |
| 968136-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Flachstecker | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | 2.8 mm | Zinn (Sn) | Rastfeder | Nein | .6 mm | 25-40 A (Leistung) | .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG | Draht | 130 °C | 25.5 mm | -40 – 130 °C |
| 2141824-6 | 3D PDF | Buchse | .13 – .17 mm² | 26 – 25 AWG | .63 mm | Silber (Ag) | Rastfeder | Nein | .63 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | .13 mm², .15 mm² | 25 AWG, 26 AWG | Draht | 125 °C | - | -40 – 140 °C |
| 2141828-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Flachstecker | .13 – .17 mm² | 26 – 25 AWG | .63 mm | Silber (Ag) | Rastfeder | Nein | .63 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | .13 mm², .15 mm² | 25 AWG, 26 AWG | Draht | 125 °C | - | -40 – 140 °C |
| 2141830-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Flachstecker | .08 – .22 mm² | 28 – 24 AWG | .63 mm | Zinn (Sn) | Rastfeder | Ja | .63 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | .08 mm², .1 mm², .13 mm², .17 mm², .2 mm² | 24 AWG, 25 AWG, 26 AWG, 27 AWG, 28 AWG | Draht | 120 °C | 21.7 mm | -40 – 120 °C |
| 1355964-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Flachstecker | 3 – 4 mm² | 12 – 11 AWG | 2.8 mm | Zinn (Sn) | Rastfeder | Nein | .6 mm | 25-40 A (Leistung) | 3 mm², 4 mm² | 11 AWG, 12 AWG | Draht | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | - | -40 – 120 °C |
| 1-1452350-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Flachstecker | .35 – .5 mm² | 22 – 20 AWG | 1.5 mm | Zinn (Sn) | Rastfeder | Nein | .63 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | .35 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG | Draht | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | - | -40 – 120 °C |
| 1452128-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Flachstecker | - | - | .63 mm | Zinn (Sn) | Rastfeder | Nein | .63 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | - | - | Draht | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | - | -40 – 120 °C |
| 2-1703930-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .22 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | .5 mm | Zinn (Sn) | Rastfeder | Nein | .4 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | .2 mm², .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Draht | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | -40 – 105 °C |
| 1355717-5 | 3D PDF | Buchse | .08 – .22 mm² | 28 – 24 AWG | .63 mm | Gold (Au) | Rastfeder | Nein | .63 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | .08 mm², .1 mm², .13 mm², .17 mm², .2 mm² | 24 AWG, 25 AWG, 26 AWG, 27 AWG, 28 AWG | Draht | 125 °C | - | -40 – 140 °C |
| 929387-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | - | - | .63 mm | Zinn (Sn) | Rastfeder | Nein | .63 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | .2 mm², .22 mm², .25 mm², .3 mm², .35 mm², .4 mm², .5 mm², .6 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG | Draht | 125 °C | - | -40 – 140 °C |
| 2141824-1 | 3D PDF | Buchse | .13 – .17 mm² | 26 – 25 AWG | .63 mm | Zinn (Sn) | Rastfeder | Nein | .63 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | .13 mm², .15 mm² | 25 AWG, 26 AWG | Draht | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | - | -40 – 120 °C |
| 2298132-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .2 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | .63 mm | Zinn (Sn) | Rastfeder | Nein | .63 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | .2 mm², .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Draht | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | - | -40 – 120 °C |
| 5-968893-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .2 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | .63 mm | Gold (Au) | Rastfeder | Nein | .63 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | .2 mm², .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Draht | 125 °C | - | -40 – 140 °C |
| 5-962885-1 | 3D PDF | Buchse | .2 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | .63 mm | Zinn (Sn) | Rastfeder | Ja | .63 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | .2 mm², .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Draht | 125 °C | - | -40 – 140 °C |
| 5-962885-6 | 3D PDF | Buchse | .2 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | .63 mm | Silber (Ag) | Rastfeder | Ja | .63 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | .2 mm², .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Draht | 125 °C | - | -40 – 140 °C |
| 1452158-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .35 – .5 mm² | 22 – 20 AWG | 1.5 mm | Zinn (Sn) | Clean Body | Nein | .63 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | .35 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG | Draht | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | - | -40 – 120 °C |
| 1355553-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .75 – 1.5 mm² | 18 – 15 AWG | 1.5 mm | Zinn (Sn) | Rastfeder | Nein | .63 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | .75 mm², 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm² | 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG | Draht | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | - | -40 – 120 °C |
| 1355717-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .08 – .22 mm² | 28 – 24 AWG | .63 mm | Zinn (Sn) | Rastfeder | Nein | .63 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | .08 mm², .1 mm², .13 mm², .17 mm², .2 mm² | 24 AWG, 25 AWG, 26 AWG, 27 AWG, 28 AWG | Draht | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | - | -40 – 120 °C |
| 1355719-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Flachstecker | .08 – .22 mm² | 28 – 24 AWG | .63 mm | Zinn (Sn) | Rastfeder | Nein | .63 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | .08 mm², .1 mm², .13 mm², .17 mm², .2 mm² | 24 AWG, 25 AWG, 26 AWG, 27 AWG, 28 AWG | Draht | 120 °C | 21.5 mm | -40 – 120 °C |
| 1241608-6 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .75 – 1.5 mm² | 18 – 15 AWG | 1.5 mm | Silber (Ag) | Clean Body | Nein | .63 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | .75 mm², 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm² | 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG | Draht | 125 °C | - | -40 – 130 °C |
| 1418887-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | - | - | .63 mm | Zinn (Sn) | Rastfeder | Nein | .63 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | - | - | Draht | 125 °C | - | -40 – 150 °C |
| 1670854-2 | 3D PDF | Stecksockel | 5 – 6 mm² | 10 – 9 AWG | 5.2 mm | Zinn (Sn) | Rastfeder | Nein | .63 mm | 41-100 A (hohe Leistung) | 5 mm², 6 mm² | 10 AWG, 9 AWG | Draht | 125 °C | - | -40 – 130 °C |
| 5-963716-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Flachstecker | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | .63 mm | Zinn (Sn) | Rastfeder | Nein | .63 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | - | - | Leitungen und Kabel | 120 °C | 21.5 mm | -40 – 120 °C |
| 1719532-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .85 mm² | 18 AWG | .63 mm | Zinn (Sn) | Clean Body | Nein | .63 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | .75 mm² | 18 AWG | Draht | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | - | -40 – 120 °C |
| 1241603-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .35 – .5 mm² | 22 – 20 AWG | 1.5 mm | Zinn (Sn) | Rastfeder | Ja | .63 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | .35 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG | Draht | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | - | -40 – 120 °C |
| 1355950-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | 3 – 4 mm² | 12 – 11 AWG | 2.8 mm | Zinn (Sn) | Rastfeder | Nein | .63 mm | 25-40 A (Leistung) | 3 mm², 4 mm² | 11 AWG, 12 AWG | Draht | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | - | -40 – 120 °C |
| 1355950-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | 3 – 4 mm² | 12 – 11 AWG | 2.8 mm | Silber (Ag) | Rastfeder | Nein | .63 mm | 25-40 A (Leistung) | 3 mm², 4 mm² | 11 AWG, 12 AWG | Draht | 125 °C | - | -40 – 150 °C |
| 1241605-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .75 – 1.5 mm² | 18 – 15 AWG | 1.5 mm | Zinn (Sn) | Rastfeder | Ja | .63 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | .75 mm², 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm² | 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG | Draht | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | - | -40 – 120 °C |
| 1241608-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .75 – 1.5 mm² | 18 – 15 AWG | 1.5 mm | Zinn (Sn) | Clean Body | Nein | .63 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | .75 mm², 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm² | 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG | Draht | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | - | -40 – 120 °C |
| 1670208-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | - | - | 1.5 mm | Silber (Ag) | Clean Body | Nein | .63 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | - | - | Leiterplatte | - | - | - |
| 5-962886-2 | 3D PDF | Flachstecker | .2 – .5 mm² | 24 – 20 AWG | .63 mm | Gold (Au) | Rastfeder | Ja | .63 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | .2 mm², .25 mm², .3 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Draht | 140 °C | 21.7 mm | -40 – 140 °C |
| 5-965906-1 | 3D PDF | Buchse | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | .63 mm | Zinn (Sn) | Rastfeder | Ja | .63 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Draht | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | - | -40 – 120 °C |
| 5-962885-5 | 3D PDF | Buchse | .2 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | .63 mm | Gold (Au) | Rastfeder | Ja | .63 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | .2 mm², .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Draht | 125 °C | - | -40 – 140 °C |
| 144969-4 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .2 – .6 mm² | 24 – 19 AWG | .63 mm | Zinn (Sn) | Rastfeder | Nein | .63 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | .2 mm², .25 mm², .3 mm², .4 mm², .5 mm², .6 mm² | 19 AWG, 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Draht | 80 °C, 85 °C | - | -40 – 85 °C |
| 5-1703282-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | .63 mm | Zinn (Sn) | Clean Body | Nein | .63 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Draht | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | - | -40 – 120 °C |
| 5-1241608-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .75 – 1.5 mm² | 18 – 15 AWG | 1.5 mm | Zinn (Sn) | Clean Body | Nein | .63 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | .75 mm², 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm² | 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG | Draht | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | - | -40 – 120 °C |
| 5-1241918-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .25 – .35 mm² | 23 – 22 AWG | .63 mm | Gold (Au) | Clean Body | Nein | .63 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG | Draht | 125 °C | - | -40 – 140 °C |
| 5-1355556-1 | 3D PDF | Buchse | .35 – .5 mm² | 22 – 20 AWG | 1.5 mm | Zinn (Sn) | Rastfeder | Nein | .63 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | .35 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG | Draht | 125 °C | - | -40 – 130 °C |
| 5-968220-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .2 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | .63 mm | Zinn (Sn) | Clean Body | Nein | .63 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | .2 mm², .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Draht | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | - | -40 – 120 °C |
| 1355556-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .35 – .5 mm² | 22 – 20 AWG | 1.5 mm | Zinn (Sn) | Rastfeder | Nein | .63 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | .35 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG | Draht | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | - | -40 – 120 °C |
| 1355719-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Flachstecker | .08 – .22 mm² | 28 – 24 AWG | .63 mm | Gold (Au) | Rastfeder | Nein | .63 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | .08 mm², .1 mm², .13 mm², .17 mm², .2 mm² | 24 AWG, 25 AWG, 26 AWG, 27 AWG, 28 AWG | Draht | 140 °C | 21.5 mm | -40 – 140 °C |
| 5-965906-5 | 3D PDF | Buchse | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | .63 mm | Gold (Au) | Rastfeder | Ja | .63 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Draht | 125 °C | - | -40 – 140 °C |
| 5-965908-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Flachstecker | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | .63 mm | Gold (Au) | Rastfeder | Ja | .63 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Draht | 125 °C | - | -40 – 140 °C |
| 5-968221-6 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | .63 mm | Silber (Ag) | Clean Body | Nein | .63 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Draht | 125 °C | - | -40 – 140 °C |
| 5-965908-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Flachstecker | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | .63 mm | Zinn (Sn) | Rastfeder | Ja | .63 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Draht | 120 °C | 21.7 mm | -40 – 120 °C |