Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Das unkompensierte Modell 154N ist ein medienverträglicher, piezoresistiver 19 mm-Silizium-Drucksensor mit kleinem Profil in einem 316L-Edelstahlgehäuse.
Das unkompensierte Modell 154N ist für die O-Ring-Befestigung sowie für OEM-Anwendungen ausgelegt, die eine Verträglichkeit gegenüber korrosiven Stoffen erfordern. Im Sensorgehäuse wird Silikonöl verwendet, um den Druck von der 316L-Edelstahlmembran zum Messelement zu übermitteln. Im Datenblatt für das kompensierte Modell 154N mit Konstantspannung finden Sie weitere Informationen zu den verschiedenen Eigenschaften des Modells 154N.
Vorteile
O-Ring-Befestigung
Betriebstemperaturbereich -40 °C bis +125 °C
Nichtlinearität des Drucks von bis zu ±0,1 %
Festkörper-Zuverlässigkeit
Eigenschaften
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Betrieb/Anwendung
Prüfdruckbereich 3X, 10X FS
Ausgangssignal-Typ Empfindlichkeit: 12- 27 mV/V
Weitere
Nichtlinearität ± (%)0,1
Sensor-Optionen Kein Rohr, Lüftungsrohr
EU RoHS-Konformität Konform, Konform mit Ausnahmen
EU ELV-Konformität Konform, Konform mit Ausnahmen
Abmessungen
Produktdurchmesser 18,97 mm [ 0,746 in ]
Produkthöhe 13.8 mm [ .54 in ]
Elektrische Kennwerte
Versorgungsstrom (mA)1.5
Versorgungsspannungsbereich (V)5
Konfigurationsmerkmale
Elektrische Verbindung Offene Brücke, ohne Ausgleich