Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Der 154N-Vakuummesser ist für die O-Ring-Befestigung und OEM-Anwendungen ausgelegt, bei denen eine Verträglich-keit mit korrosiven Stoffen erforderlich ist. Im Sensor-gehäuse wird Silikonöl verwendet, um den Druck von der 316L-Edelstahlmembran zum Messelement zu übermitteln. Am Gehäuse befindet sich ein Keramiksubstrat mit laserge-trimmten Widerständen für die Temperaturkompensation und Verschiebekorrektur. Mithilfe eines zusätzlichen laserge-trimmten Widerstands können ein externer Differenzial-verstärker geregelt und eine Austauschbarkeit bei der Spanne von ±1 % erzielt werden. In den Datenblättern für die unkompensierte, kompensierte und Konstantspannungs-ausführung des Modells 154N finden Sie weitere Informationen zu den verschiedenen Eigenschaften des Modells 154N.
Vorteile
316L SS-Drucksensor
Paket mit 19 mm Durchmesser
0-100 mV-Ausgang
Vakuummessungen
Temperaturkompensiert
O-Ring-Befestigung
Betriebstemperaturbereich von -40 ºC bis +125 ºC
Nichtlinearität des Drucks von bis zu ±0,1 %
Austauschbare Spanne von 1,0 % (dank Widerstand für die Verstärkungseinstellung)
Festkörper-Zuverlässigkeit
Eigenschaften
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Betrieb/Anwendung
Prüfdruckbereich 3X
Ausgangssignal-Typ 100 mV
Weitere
Nichtlinearität ± (%)0,2
Sensor-Optionen Lüftungsrohr, Kein Rohr
EU RoHS-Konformität Konform, Konform mit Ausnahmen