Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Das unkompensierte Modell 82 kann für die O-Ring-Befestigung oder Prozessschraubanschlüsse konfiguriert werden und ist für OEM-Anwendungen ausgelegt, bei denen eine Verträglichkeit mit korrosiven Stoffen erforderlich ist. Im Sensorgehäuse wird Silikonöl verwendet, um den Druck von der 316L-Edelstahlmembran zum Messelement zu übermitteln. In den Datenblättern für das kompensierte Modell 82 mit konstanter Spannung finden Sie weitere Informationen zu den verschiedenen Eigenschaften des Modells 82.  

Vorteile

  • 316L SS-Drucksensor 
  • Paket mit 19 mm Durchmesser 
  • 0-100 mV-Ausgang 
  • Absolut und Relativ
  • O-Ring-Befestigung/Prozessschraubanschlüsse
  • Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +125 °C
  • Nichtlinearität des Drucks von bis zu ±0,1 %
  • Festkörper-Zuverlässigkeit 
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Betrieb/Anwendung

  • Prüfdruckbereich  3X, 10X FS

  • Ausgangssignal-Typ  20 mV, Empfindlichkeit: 12- 27 mV/V

Weitere

  • Nichtlinearität ± (%) 0,1, 0,3

  • Sensor-Optionen  Kein Rohr, Lüftungsrohr

  • Port-Anschluss  1/ 2-20 UNF Stecker, Schweißring, schweißbar (kein Gewinde), 1/4 NPT, 1/4 18 NPT, 7/16-20 UNF, 1/8-27 NPT

  • EU RoHS-Konformität  Konform, Konform mit Ausnahmen

  • EU ELV-Konformität  Konform, Konform mit Ausnahmen

Abmessungen

  • Produktdurchmesser (mm) 19, 18,94

  • Produktdurchmesser (in) 0,746, 0,748

  • Produkthöhe (mm) 13,72, 6.48, 9,62, 11.18

  • Produkthöhe (in) .38, .44, .25, .54

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsstrom (mA) 1.5

  • Versorgungsspannungsbereich (V) 5

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Offene Brücke, ohne Ausgleich

Produktmerkmale

  • Drucksensortyp  Drucksensoren mit mV-Ausgabe

  • Druckart  Absolut, Lehre

  • Sensorgehäuse  Prozessgewinde-Armaturen, O-Ring-Montage

Verwendungsbedingungen

  • Druck (bar) 34.47, 6.89, 1.03, 20.68, .344, 3.44, .068, 2.06

  • Druck (psi) 10, 5, 1, 50, 15, 500, 30, 100, 300

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-MIPS0009

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten