Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Das kompensierte Modell 85 wird in einem schweißbaren Gehäuse oder mit einer Reihe von Armaturen mit Gewinde wie 1/4" und 1/8" NPT, 1/4 BSP sowie kundenspezifischen Prozessarmaturen angeboten. Das kompensierte Modell 85 ist für OEM-Anwendungen ausgelegt, bei denen eine Verträglichkeit mit korrosiven Medien erforderlich ist. Im Sensorgehäuse wird Silikonöl verwendet, um den Druck von der 316L-Edelstahlmembran zum Messelement zu übermitteln. Am Gehäuse befindet sich ein Keramiksubstrat mit lasergetrimmten Widerständen für die Temperaturkompensation und Verschiebekorrektur. Mithilfe eines zusätzlichen lasergetrimmten Widerstands können ein externer Differenzialverstärker geregelt und eine Austauschbarkeit bei der Spanne von ±1 % erzielt werden. In den Datenblättern für die 85er-Modelle mit nicht ausgeglichener und konstanter Spannung finden Sie weitere Informationen zu den verschiedenen Eigenschaften der 85er-Reihe.

Vorteile

  • 316L SS-Drucksensor 
  • Kleines Profil 
  • Ausgang 0-100 mV 
  • Absolut und Messgerät 
  • Temperaturkompensiert 
  • Schweißbar sowie Prozessarmaturen mit Gewinde
  • –40 °C bis +125 °C Betriebstemperaturbereich 
  • Nichtlinearität des Drucks von bis zu ±0,1 %
  • Austauschbare Spanne von 1,0 % (dank Widerstand für die Verstärkungseinstellung) 
  • Festkörper-Zuverlässigkeit 
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Betrieb/Anwendung

  • Prüfdruckbereich  3X

  • Ausgangssignal-Typ  Empfindlichkeit: 12- 27 mV/V, 100 mV

Weitere

  • Nichtlinearität ± (%) 0,1

  • Sensor-Optionen  Kein Rohr

  • Port-Anschluss  1/ 8- 27 NPT(7/8 Sechskant), G 1/4 HEX, 1/4-19 BSP, 1/4-18 NPT, 1/ 4- 19 BSP(7/8 Sechskant), Schweißring, schweißbar (kein Gewinde), schweißbar (5/16-32 UNEF-3A Gewinde), 1/4-18 NPT(7/8 Sechskant), 1/4 18 NPT, 7/16-20 UNF, 1/ 4- 18 NPT(5/8 Sechskant), M14 x 1,5-60, 1/8-27 NPT

  • EU RoHS-Konformität  Konform, Konform mit Ausnahmen

  • EU ELV-Konformität  Konform, Konform mit Ausnahmen

Abmessungen

  • Produktdurchmesser (mm) 20,57, 12,7, 18,89, 15,85, 20,67

  • Produktdurchmesser (in) 0,81, 0,814, 0,624, 0,744, 0,5

  • Produkthöhe (mm) 20,82, 10.66, 13, 5,33, 18,28, 7.1, 26,67, 24,48, 9.3, 20,44, 19,55, 24,89, 16,51

  • Produkthöhe (in) 1.05, .28, .82, .98, .964, .21, .366, 42, .805, .512, .72, .77, .65

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsstrom (mA) 1.5

  • Versorgungsspannungsbereich (V) 5

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Kabel, Flachbandkabel, Lötaugen, Führungsdrähte, Kabel mit Steckverbinder

Produktmerkmale

  • Drucksensortyp  Drucksensoren mit mV-Ausgabe

  • Druckart  Absolut, Lehre

  • Sensorgehäuse  Prozessgewinde-Armaturen, schweißbar

Verwendungsbedingungen

  • Druck (bar) 1.03, 3.44, .344

  • Druck (psi) 5, 50, 15, 500, 30, 100, 300

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -20 – 70, -40 – 125

  • Betriebstemperaturbereich (°F) '-4 – 158, -40 – 257

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-MIPS0012

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten