Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Das Modell 85 für die fluchtrechte Montage ist für O-Ring-Befestigungen ausgelegt, bei denen die Membran nicht von einem Schweißring oder einer Armatur umgeben sein darf.  Im Sensorgehäuse wird Silikonöl verwendet, um den Druck von der 316L-Edelstahlmembran zum Messelement zu übermitteln. Am Gehäuse befindet sich ein Keramiksubstrat mit lasergetrimmten Widerständen für die Temperatur-kompensation und Verschiebekorrektur. Mithilfe eines zusätzlichen lasergetrimmten Widerstands können ein externer Differenzialverstärker geregelt und eine Austauschbarkeit bei der Spanne von ±1 % erzielt werden. 

VORTEILE

  • Fluchtrechte O-Ring-Befestigung
  • Kompensierter Temperaturbereich von 0 ºC bis 70 ºC
  • Nichtlinearität des Drucks von ±0,1 %
  • Temperaturleistung von ±0,75 %
  • Austauschbare Spanne von 1,0 % (dank Widerstand für die Verstärkungseinstellung)
  • Festkörper-Zuverlässigkeit 
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Drucksensortyp  Drucksensoren mit mV-Ausgabe

  • Druckart  Absolut, Lehre

  • Sensorgehäuse  Prozessgewinde-Armaturen, schweißbar

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Kabel mit Steckverbinder

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsstrom (mA) 1.5

Abmessungen

  • Produktdurchmesser  15,85 mm [ 0,624 in ]

  • Produkthöhe  9.3 mm [ .366 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Prüfdruckbereich  3X

  • Ausgangssignal-Typ  100 mV

Weitere

  • Nichtlinearität ± (%) 0,1

  • Port-Anschluss  Bündige Montage

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-MIPS0014

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten