Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Die Konstruktion aus Edelstahl ermöglicht eine hohe Medienverträglichkeit mit korrosiven Flüssigkeiten und Gasen. Zu den verfügbaren Gehäuseoptionen gehören Membranversionen mit Schweißring oder Gehäuse mit Druckanschlüssen mit G 1/8 und 1/4 NPT-Gewinde. Alle SSO-Drucksensoren können entsprechend den kundenspezifischen Anforderungen modifiziert werden.
Vorteile
200 mbar bis 35 bar / 3 psi bis 500 Psi Absolut-, Relativ- oder Vakuumdruck
Kalibriert und temperaturkompensiert
Robustes abgedichtetes Edelstahlgehäuse
Anwendungen
Industrielle Messung
Industrielle Steuerungssysteme
Medizinische Geräte
Medizinische Instrumente
Eigenschaften
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Betrieb/Anwendung
Prüfdruckbereich 2X
Weitere
Nichtlinearität ± (%)0,1
Port-Anschluss G 1/8, 1/4 NPT, 1/4 18 NPT, Schweißring