Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Mehrere Differenz- und Leitungsdruckkombinationen sind verfügbar, um die anspruchsvollsten Anforderungen an die Durchflussmessung in Halbleiter- und industriellen Prozesssteuerungsanwendungen zu erfüllen. Die erhöhte Prüfdruckfähigkeit ermöglicht einen äußerst zuverlässigen Langzeiteinsatz unter schwierigsten Betriebsbedingungen. Die medienberührten Materialien aus Hastelloy C276 ermöglichen den direkten Kontakt mit UHP-Umgebungen und rauen Medien. Das kundenspezifische Flansch- und Sockeldesign ermöglicht eine schnelle Montage am Durchflusskontrollmodul.

Produkteigenschaften

  • Schweißringschnittstelle an beiden Anschlüssen
  • Linearität bis zu ±0,1 % FS
  • ±0,1 % Spanne/Jahr, typische langfristige Stabilität
  • Hoher Überlastdruck
  • Niedriger Differenzialdruckbereich

Anwendungen

  • Massendurchflussregler
  • Differenzieller Durchflussmesser
  • Messsystem für korrosive Flüssigkeiten/Gase
  • Füllstand-Messumformer
  • OEM-Ausrüstung
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Drucksensortyp  Drucksensoren mit mV-Ausgabe

  • Druckart  Absolut und Differenzial

  • Sensorgehäuse  Flanschmontage

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannungsbereich (V) 5

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 257 °C [ -40 – 125 °F ]

Weitere

  • Port-Anschluss  Schweißring

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-MIPS0049

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten