Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Wegsensoren spielen eine zunehmend wichtige Rolle in zahlreichen industriellen, medizinischen und Robotikanwendungen. Für anspruchsvolle Anwendungen in rauen Umgebungen werden Sensoren benötigt, die auch dann gute Leistung erbringen, wenn sie Öl, Schmutz und Staub ausgesetzt sind. Dank magnetoresistiver Technologie und der verfügbaren Formfaktoren ist unser KMXP-Wegsensor die richtige Wahl für diese Herausforderungen. Der KMXP-Sensor bietet eine höhere Präzision als die gängigen Hall-Sensoren und ist dafür ausgelegt, auch bei hohen Temperaturen in rauen Umgebungen zuverlässige und genaue Messungen zu liefern. Das Messprinzip des Sensors beruht auf dem AMR-Effekt (Anisotropic Magneto Resistance). Die Sensoren werden in zwei verschiedenen DFN-Gehäusen angeboten, um mehrere Ausrichtungsoptionen bereitzustellen. Diese Gehäuse können mühelos in nahezu alle automatisierten Montageverfahren integriert werden.

 

Polrad
Drehweg: Polrad
Magnetische Skala
Linearer Weg: Magnetische Skala

KMXP Messprinzip

Die KMXP Sensoren bestehen aus zwei magnetoresistiven Wheatstone-Brücken. Die Widerstände sind so angeordnet, dass die charakteristische Magnetfeldverteilung eines magnetischen Maßbandes mit geeigneter Polteilung ein Sinus- und ein Kosinussignal erzeugt, wenn der Sensor entlang der Skala bewegt wird.

Wichtige Leistungsmerkmale

  • Hohe Auflösung und Präzision: Magnetoresistiver Sensor (MR) mit kontaktloser Messung, der in Bereichen von 1–5 mm eine Genauigkeit von 10–50 µm bietet.
  • Problemlose Montage: Das DFN2x6-Gehäuse ist optimal für alle Verfahren der Leiterplattenmontage.
  • Band- und Rollenverpackung zur einfachen Integration
  • Designfreiheit: Ausführungen mit rechtwinkliger und flacher Lötung sowie kleinere Sensorwandstärke für größere Luftspalten bei Anwendungen.
  • Hervorragende Leistung: Bis zu 150 °C, EMV-dicht in allen schmutzigen Umgebungen und unempfindlich gegenüber Schmutz, Öl und Staub.

Anwendungen

Kontaktlose lineare oder Winkelpositionsmessung für folgende Anwendungen:

  • Industriemaschinen, wie z. B. Säge- oder Bohrgeräte
  • Mechanische Hochpräzisionssteuerungen in der Medizintechnik, z. B. Bettensteuerung, erweiterte Prothesensteuerung, Präzisionskatheter, Röntgengeräte oder Spritzenpumpen
  • Robotik in der industriellen Automatisierung
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Positionssensor – Produkttyp  Magnetischer linearer Positionssensor

  • Sensorgehäuse  DFN2x6

Elektrische Kennwerte

  • Typische Betriebsspannung (V) 5

  • Typischer Durchschnittsstrom (mA) 1.5, 3

Verwendungsbedingungen

  • Erfassungsbereich (mm) 1, 2, 5

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Typische Signalamplitude (mV/V) 11

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-MRS0006

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.