Anwendung
SENSOREN FÜR MEDIZINISCHE GERÄTE
Von der häuslichen Krankenpflege bis hin zu stationären medizinischen Einrichtungen entwickelt sich die Medizinbranche ständig weiter und stellt neue Anforderungen an medizinische Geräte.
Sensoren spielen eine zentrale Rolle im vernetzten Gesundheitsökosystem. Sie erfassen präzise Daten, die den medizinischen Fachkräften und Patienten Zugang zu wichtigen Informationen über den aktuellen Zustand des Patienten verschaffen. Dies gilt insbesondere für medizinische Anwendungen, bei denen Geräte zur Überwachung der Vitalparameter, medizinische Pumpen, Beatmungsgeräte und minimalinvasive Technologien zum Einsatz kommen. Diese Anwendungen haben sich weiterentwickelt und wurden durch das Internet der Dinge (IoT) beeinflusst. Heute trägt das IoT zu einem stärker vernetzten Ökosystem im Gesundheitswesen bei.


Der Einsatz von Sensortechnologien in diesen vernetzten medizinischen Anwendungen hilft dabei, Kosten zu reduzieren, Ergebnisse zu verbessern und den Zustand der Patienten mit datengesteuerten Informationen zu verwalten. Dies verbessert die Patienten-Erfahrungen in einer wertorientierten Versorgung. Des Weiteren können diese Sensortechnologien nicht nur medizinische Geräte und Werkzeuge, sondern auch das Innenleben des Patienten während medizinischer Eingriffe physisch überwachen. Es gibt daher viele Anforderungen, die diese Sensoren erfüllen müssen, um in einer medizinischen Anwendung in der heutigen Gesundheitsumgebung zu funktionieren. Zu diesen Überlegungen gehören robuste Gehäuse, die auch rauen medizinischen Bedingungen standhalten, ultrakompakte Gehäuse für Anwendungen, bei denen wenig Platz vorhanden ist, digitale Signalverarbeitung zur Verbesserung der intelligenten Sensorik, geringer Stromverbrauch und Integration verschiedener Sensoren zur Erfassung mehrerer Messarten. Mit der Integration dieser Technologien in das medizinische Sensordesign finden sich Sensoren immer häufiger in verschiedenen Anwendungen, die unser Leben begleiten. Die von Sensoren erfassten Daten können dem medizinischen Fachpersonal dabei helfen, kritische Situationen schneller und genauer zu überblicken, während sie den Patienten mehr Informationen über ihren Zustand und Genesungsfortschritt liefern. Von der nichtinvasiven Blutdrucküberwachung bis hin zu tragbaren Geräten für die Beatmung Zuhause liefern Sensoren lokalisierte Daten und Informationen an die Cloud, um Patienten, medizinisches Fachpersonal und die medizinische Industrie besser zu unterstützen.




-
Medizinische Pumpen
Infusionspumpen, Hämodialyse‑ und Blutflussüberwachungsanwendungen sind überlebenswichtige Technologien für Patienten mit bestimmten Krankheiten. In diesen medizinischen Pumpensystemen sind Sensoren integriert, um den kontinuierlichen Durchfluss zu bestätigen, Blockierungen zu erkennen, Luftblasen in Leitungen extern zu erkennen und Flüssigkeitsstände zu messen.
-
Minimalinvasive Ausrüstung
Von der nichtinvasiven Blutdrucküberwachung bis hin zu minimalinvasiven chirurgischen Eingriffen gibt es eine Vielzahl von medizinischen Werkzeugen und Geräten, bei denen weniger invasive Methoden erforderlich sind. Kraft-, Druck-, Temperatur- und sonstige Sensoren ermöglichen genaue, zuverlässige Messungen. So können die zur Überwachung des Patienten verwendeten Geräte die erwartete Leistung erbringen.
-
Beatmungspflege
Beatmungsgeräte pumpen Atemluft in die und aus der Lunge – entweder über künstliche Atemwege (invasive Beatmung) oder über eine Gesichtsmaske (nichtinvasive Beatmung). Während diese Luft zwischen der Maschine und den Atemwegen ausgetauscht wird, werden Druck-, Temperatur-, Positions-, Vibrations- und CO2-Erkennungssensoren zur Überwachung und Steuerung des Beatmungssystems eingesetzt.
-
Überwachung von Vitalwerten
Vitalwerte sind die Standardindikatoren, um den Gesundheitszustand eines Patienten zu beurteilen. Körpertemperatur, Pulsfrequenz, Atemfrequenz und Blutdruck sind die vier häufigsten Vitalzeichen, die helfen, die Gesundheit eines Patienten zu bestimmen. Im Zentrum der Überwachung von Vitaldaten stehen Sensoren, die es weiterhin ermöglichen, den Patientenzustand zu überwachen und zu verfolgen.