![](/content/dam/te-com/images/sensors/global/product-hero-rendition/Position-Magnetic_470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Magnetische Sensoren mit anisotrop magneto-resistiver (AMR) Sensortechnologie
Mit anisotropen magneto-resistiven Sensoren (AMR) können die Änderungen des Winkels eines Magnetfelds in Relation zum Sensor präzise und kontaktlos gemessen werden. Die Magnetsensoren von TE Connectivity (TE) ermöglichen stabile kontaktlose Positions-messungen in rauen Umgebungen. Durch die speziellen Merkmale des AMR-Effekts können Verkehrserkennungssensoren feine Störungen im Erdmagnetfeld erfassen, die durch Autos verursacht werden, und lineare Präzisionswertgeber können Verschiebungen unterhalb des Mikrometerbereichs messen. Außerdem wird die AMR-Technologie erfolgreich für die Präsenzerkennung eingesetzt, z. B. zur Endpunkterkennung in pneumatischen Zylindern.
AMR
Anisotrop magnetoresistiv
Unsere AMR-Sensoren (anisotrop magnetoresistiv) liefern genaue und zuverlässige Daten – und das ohne physischen Kontakt. Sie bieten ausgezeichnete Wiederholgenauigkeit, kurze Reaktionszeit und hohe Schaltfrequenz.
![Wiedergabe von AMR-Positionssensoren für Rotationsmessungen](/content/dam/te-com/images/sensors/global/infographics/magnetic-sensors-1-rotation-measurement.jpg)
![Wiedergabe von AMR-Positionssensoren für linearen Weg](/content/dam/te-com/images/sensors/global/infographics/magnetic-sensors-2-linear-displacement.jpg)
Linearer Weg
![Wiedergabe von AMR-Positionssensoren für Präsenzerkennung](/content/dam/te-com/images/sensors/global/infographics/magnetic-sensors-3-presence-detection.jpg)
Präsenzerkennung
![Orangefarbene Leiste](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/accelerometer-orange-bar-1024x50.jpg)
Produkteigenschaften:
Fähigkeiten des TE Portfolios an Magnetsensoren
- Hervorragende Wiederholbarkeit
- Schnelle Reaktionszeit
- Hohe Schaltfrequenz
- Robuste und kostengünstige Dreh- und lineare Wertgeber
- Temperaturunabhängiges Schaltfeld
- Minimierung von temperatur- und alterungsbedingten Schwankungen in Abhängigkeit von der Richtung des Magnetfelds, und zwar fast unabhängig von der eigentlichen Magnetfeldstärke
- Dank präziser Messungen mit homogenen magnetischen Streufeldern ideal für raue Umgebungen
- Polteilungen von 1, 2, 2,5 und 5 mm verfügbar; weitere Polteilungen auf Anfrage
Nach Messbereich
![Orangefarbene Leiste](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/accelerometer-orange-bar-1024x50.jpg)