Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Über die Produktlinie Raychem bieten wir eine umfassende Auswahl an Verbindungen für alle Kabeltypen an. Die Verbindungsmuffe von MXAW basiert auf einem Anschlussdesign, das Schraubverbinder verwendet, und stellt in den komplizierten Netzwerken erdverlegter Stromverteilung von heute eine gut etablierte Komponente dar. Die mit dem Kit ausgestatteten Schraubverbinder sind für Leiter und mit Aluminium armierten Draht geeignet. Der Scherschraubentechnologie ist es zu verdanken, dass dieses System einfach zu installieren ist, da beim Verbinden der Kabel kein Crimpwerkzeug benötigt wird.  

Die Verbindungsmuffe MXAW von TE Raychem bietet viel Flexibilität, besonders weil die Kits weitgehend für einen großen Einsatzbereich dienen und die meisten Leiterkonstruktionen einschließlich ihrer Toleranzen abdecken.  Zuverlässigkeit und Leistung sind wichtig, wenn es um Kundenanforderungen geht, sowie darum, dass die MXAW-Muffen diese Anforderung durch das Übertreffen internationaler Leistungsstandards einschließlich CENELEC HD 629.1 S2 oder IEC 60502-4 für Muffen erfüllen. Das kurze und platzsparende Design von MXAW ist für Untergrund-umgebungen mit begrenzter Fläche perfekt; sperriger Abfall und kostspielige Abfallentsorgung werden vermieden.

Wichtige Eigenschaften

  • Vollständiger Kit
  • Kurzes und schlankes Design
  • Basierend auf Elastomermuffenhülsen mit drei Schichten
  • Keine Crimpwerkzeuge oder Werkzeugwartung erforderlich 
  • Robuster und zuverlässiger armierter Durchgang
  • Erfüllt HD 629.1 S2
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1

Produktmerkmale

  • Leistungskomponenten-Optionen  Schraubverbinder enthalten

  • Montagetechnik  Schrumpfschlauchprodukt

  • Kabelmuffen & Kabelverbinder – Produkttyp  Inline-Kabelmuffe

  • Ausführung der Kabelabschirmung  Bandschirm, Draht

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  ​IEC 60502-4, HD CENELEC 629.1 S2

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  China, Europa, Naher Osten und Afrika, Asien, Amerika, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln

Weitere

  • Installationsanleitung  Englisch

  • EU RoHS-Konformität  Konform mit Ausnahmen, Nicht konform

  • EU ELV-Konformität  Nicht konform, Konform mit Ausnahmen

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) ≤ 36, ≤ 24

Abmessungen

  • Kompatibler Leitungs-Querschnittsbereich (mm²) 500, 630, 95 – 185, 240 – 400, 150 – 300

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 25,8 – 34,6, 37,2 – 41,6, 31,1 – 39,6, 23 – 31,2, 29,4 – 38,8, 39,2 – 44,7

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) 1,46 – 1,63, 1,54 – 1,75, ,905 – 1,22, 1,22 – 1,55, 1,15 – 1,52, 1,01 – 1,36

  • Kompatibler Kabelquerschnitt - Haupt (max.) (mm²) 300, 500, 630, 400, 185

  • Kompatibler Kabelquerschnitt - Haupt (min.) (mm²) 150, 95, 240, 630, 500

  • Kompatibler Leiterdurchmesserbereich (mm) 29 – 32,5, 13,9 – 21,6, 12,9 – 21,6, 10,3 – 17,6, 25,5 – 27,6, 17,8 – 24,6

  • Kompatibler Leiterdurchmesserbereich (in) ,405 – ,69, ,547 – ,85, 1,14 – 1,27, 1 – 1,08, ,507 – ,85, ,7 – ,968

  • Kabelmantel-Außendurchmesser (mm) 50 – 60, 44 – 54, 43 – 55, 37 – 43, 40 – 48, 48 – 56

  • Kabelmantel-Außendurchmesser (in) 1.73 – 2.12, 1.45 – 1.69, 1.7 – 2.16, 1.96 – 2.36, 1.57 – 1.88, 1.88 – 2.2

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Adern  1

Sonstige Eigenschaften

  • Isoliermaterial  Kunststoff (XLPE)

Gehäusemerkmale

  • Schirmungsmaterial  Aluminiumleitung

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-MXAW

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten