• Steckhülsenausführung  180°

  • Primäre Verriegelungsfunktion  Rastfeder

  • Abdichtbar  Ja

Sonstige Eigenschaften

  • Klemmen-Dichtungstyp  Einzeldrahtdichtung

Kontaktmerkmale

  • Kontaktfertigung  Gestanzt und geformt

  • Kontaktgröße  1.2mm

  • Typischer Nennstrom (A) 10, 12, 20

  • Crimptyp  F-Crimp

  • Kontaktanschlussbereich-Beschichtungsmaterial  Silber

  • Kabelschuh/Kontakt-Typ  Buchse

  • Steckzungenbreite  1.2 mm [ .047 in ]

  • Schnittstellenlegierung  Silber (Ag)

  • Steckzungendicke (mm) .6, 10

  • Steckzungendicke (in) .024, .393

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

  • Produktanschluss an  Draht, Leitungen und Kabel

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) .9 – 1.4, 1.4 – 2.1

  • Drahtgröße (AWG) 20, 22, 18 – 17

  • Drahtgröße (mm²) .35, .5, .75 – 1

  • Drahtgrössen-Suche (mm²) .35

  • Drahtgrössen-Suche (AWG) 22

  • Steckerlänge  17.78 mm [ .7 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Isolationsoption  Unisoliert

  • Betriebstemperatur (max) (°C) 180

  • Betriebstemperatur (max) (°F) 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257, 266, 284, 293, 302, 356

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 180 °C [ -40 – 356 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Drahtgrundmaterial  Kupfer

  • erfüllt die Automatisierungsrichtlinie  Ja, DIN 72036 Automatisierungsgrad innerhalb der Fertigung von Leitungssätzen, Version Juni 2024, Ja, KOMAX Automatisches Einfügen von Bauteilen, nach Version 5.0 (März 2018)

Industriestandards

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  LV214

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Trommel

  • Verpackungsmenge  5000

Weitere

  • Klemme überträgt  0-24 A (niedrige Leistung)

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-N13-HTWGCS12

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.