Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Trommel

  • Verpackungsmenge  6000

Kontaktmerkmale

  • Kontaktanschlussbereich-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Typischer Nennstrom (A) 10, 25, 16

  • Crimptyp  F-Crimp

  • Kontaktgröße  1.2mm

  • Kontaktfertigung  Gestanzt und geformt

  • Kabelschuh/Kontakt-Typ  Buchse

  • Schnittstellenlegierung  Silber (Ag)

  • Steckzungenbreite  1.2 mm [ .047 in ]

  • Steckzungendicke  .6 mm [ .024 in ]

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 1.3 – 1.9, 1.6 – 2.4, 1.1 – 1.75

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) .051 – .074, .063 – .094, .043 – .069

  • Drahtgröße (AWG) 17 – 15, 20 – 18, 23 – 22

  • Drahtgröße (mm²) .25 – .35, .5 – .75, 1 – 1.5

  • Drahtgrössen-Suche (mm²) .6, .5, 1.25, .3, .25, 1.5, 1, .75

  • Drahtgrössen-Suche (AWG) 16, 18, 17, 23, 20, 22, 15, 19

Betrieb/Anwendung

  • erfüllt die Automatisierungsrichtlinie  Ja, DIN 72036 Automatisierungsgrad innerhalb der Fertigung von Leitungssätzen, Version Juni 2024

  • Drahtgrundmaterial  Kupfer

Produktmerkmale

  • Steckhülsenausführung  180°

  • Abdichtbar  Ja

  • Primäre Verriegelungsfunktion  Rastfeder

Verwendungsbedingungen

  • Isolationsoption  Unisoliert

  • Betriebstemperatur (max)  125 °C [ 212 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

Industriestandards

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  LV214

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

  • Produktanschluss an  Draht

Sonstige Eigenschaften

  • Klemmen-Dichtungstyp  Einzeldrahtdichtung

Weitere

  • Klemme überträgt  25-40 A (Leistung), 0-24 A (niedrige Leistung)

  • EU RoHS-Konformität  Konform

  • EU ELV-Konformität  Konform

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-N13-MSLLT12

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.