• Kabelausführung  Primär, Twisted-Pair

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Paare  1

  • Litzenanzahl  19, 37

  • Leiteranzahl  2

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Drahtfarbe (Streifen)  Blau, Gelb, Grau, Grün, No Stripe, Orange, Rot, Schwarz, Violet

  • Leitungsfarbe (Basis)  Blau, Blau & Weiß, Orange & Blau & Weiß, Orange & Grün & Blau & Weiß, Rot & Blau, Rot & Gelb & Blau, Schwarz & Rot & Orange & Grün & Blau & Weiß, Weiß

  • Kabelfarbe  Weiß

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer, Strahlvernetztes modifiziertes ETFE, Strahlvernetztes modifiziertes PVDF

  • Leitermaterial  Nickelbeschichtetes Kupfer, Nickelbeschichtet mit hochfester Kupferlegierung, Silberbeschichtetes Kupfer, Silberbeschichtet mit hochfester Kupferlegierung, Zinnbeschichtetes Kupfer

Abmessungen

  • Litzengröße (AWG) 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38

  • Drahtgröße (CMA) 1.02, 1.14, 1.27, 1.47, 1.78, 1.96, 2.54, 2.82, 3.988

  • Kabelaußendurchmesser (in) .064, .069, .07, .074, .08, .086, .09, .094, .1, .102, .104, .111, .116, .122, .138, .14, .154, 0,222, 0,045, 0,166

  • Leiterdurchmesserbereich (in) .023, .024, .025, .029, .03, .037, .038, .039, .048, .053, .054, .066, .085, .087, 0,052, 0,046, 0,018

  • Kabellänge (ft) 100

  • Kabelaußendurchmesser (mm) 1.93, 2.03, 2.54, 2.64, 2.95, 3.2, 3.56, 3.58, 3.91, 2,23, 1,67, 5,64, 0,07, ,11, 0,1, 2,29, 0,08, 1,14, 2,66

  • Kabelaußendurchmesser (in) .064, .069, .07, .074, .08, .086, .09, .094, .1, .102, .104, .111, .116, .122, .138, .14, .154, 0,222, 0,045, 0,166

  • Leiterdurchmesserbereich (mm) .58, .61, .64, .76, .97, .99, 1.22, 1.35, 1.36, 1.37, 2.2, 0,74, 0,46, 1,17, 1,32, 2,17, 0,94

  • Leiterdurchmesserbereich (in) .023, .024, .025, .029, .03, .037, .038, .039, .048, .053, .054, .066, .085, .087, 0,052, 0,046, 0,018

  • Drahtgröße (AWG) 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 1/0

  • Drahtgröße (mm²) .21

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) '-65 – 150, -65 – 200

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -85 – 392, -85 – 302

  • Kabeltyp  MIL-DTL-27500, Spec 55

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Paket, Trommel

  • Verpackungsmenge  1, 1000

Weitere

  • Produktquelle  US

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-NEMA-M27500-SD

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten