Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Leistungsmerkmale

  • IP68-Einstufung
  • Externes Gehäuse aus Edelstahl
  • Doppelt isoliertes TPE-Kabel, 24 AWG
  • Isolationswiderstand 100 MΩ bei 500 V DC
  • Temperaturbereich –40 °C bis +105 °C

Anwendungen

  • Kühlanwendungen
  • Tiefkühltruhen
  • Gehäusekühlung
  • Klimatisierungssysteme
  • Industrielle Prozesssteuerung
  • Verkaufsautomaten
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Verwendungsbedingungen

  • T_ref für Widerstand  25 °C [ 25 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

  • Widerstand (bei 25 °C) (kΩ) 10000

  • Toleranzwiderstand (%) ± 1

Produktmerkmale

  • Leitung/Hüllen-Typ  24 AWG (7/32) Litzen-TPC-Leiter mit schwarzem TPE-Isoliermaterial

  • NTC-Tastkopftyp  Temperatur

  • Sensorgehäuse  Umspritzt, TPE, mit Edelstahlgehäuse

Montage und Anschlusstechnik

  • Drahtlänge (mm) 1000, 3000, 2000

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Offenes Ende

Elektrische Kennwerte

  • β-Wert(25/85) (K) 3976, 3435

Weitere

  • EU RoHS-Konformität  Konform

  • EU ELV-Konformität  Konform

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-NTC0057

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten