Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Leistungsmerkmale

  • IP68-bewertet
  • Hohe Temperaturwechselfähigkeit einschließlich Einfrieren und Auftauen
  • Isolationswiderstand 100 MΩ bei 500 V DC
  • VDE-geprüftes, doppelt isoliertes PVC-Kabel
  • Geeignet für den Einsatz in Niedertemperaturanwendungen
  • Temperaturbereich –40 ºC bis +70 ºC
     

Anwendungen

  • Kühlung
  • Verdampfer-Wärmetauscher
  • Gehäusekühlung
  • Verkaufsautomaten
  • Eiswürfelbereiter
  • Tiefkühltruhen
  • Industrielle Prozesssteuerung
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Leitung/Hüllen-Typ  22 AWG (7/30) Litzen-Kupferleiter mit weißem PVC-Isoliermaterial

  • NTC-Tastkopftyp  Temperatur

  • Sensorgehäuse  Überformt

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Offenes Ende

Elektrische Kennwerte

  • β-Wert(25/85) (K) 3976, 3992

Montage und Anschlusstechnik

  • Drahtlänge (mm) 1000, 2000, 3000

Verwendungsbedingungen

  • T_ref für Widerstand  25 °C [ 25 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 70 °C [ -40 – 158 °F ]

  • Widerstand (bei 25 °C) (kΩ) 4633, 10000

  • Toleranzwiderstand (%) ± 1 @ 25 °C, ± 1 bei 0 °C

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-NTC0059

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten