Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
NASA-qualifizierte Temperatursensoren, Serie 44900
MEAS
|
MEAS 44900
Bei den Temperatursensoren der Serie 44900 handelt es sich um NASA-qualifizierte, epoxydgekapselte, auswechselbare Präzisions-NTC-Thermistoren für die Verwendung in erweiterten Raumfahrtanwendungen.
Alle raumfahrttauglichen NTC-Thermistoren sind vollumfänglich flugerprobt und entsprechend gekennzeichnet. Jährliche Neuqualifizierung der Produktionslinie nach MIL-PRF-23648-Anforderungen gemäß der Spezifikation im Dokument S311-P18. Alle S311-P18-Anschlussleitungsoptionen verfügbar.
Tests
Die Neubewertung umfasst die folgenden Tests, auf die in MIL-PRF-23648 verwiesen wird.
Kurzzeitige Belastung
Thermischer Schock
Isolationswiderstand
Widerstand gegen Lötwärme
Lagerung bei niedriger Temperatur
Lagerung bei hoher Temperatur
Verlustleistungskonstante
Thermische Zeitbeschränkung
Festigkeit der Kontakte
Feuchtigkeitsbeständigkeit
Einwirkung hoher Temperaturen
Mittlere Stoßeinwirkung
Untertauchen
Vorteile
Flugqualifiziert
Widerstand 2.252 Ohm bis 30 kOhm bei 25 °C
Auswechselbarkeit auf ±0,1 °C
Hohe Empfindlichkeit
Thermisch leitfähige Epoxydbeschichtung weist beim Test nach ASTM E-595-90 Ausgasungswerte von <0,66 % TML, <0,01 % CVCM und 0,10 % WVR auf
Pressscheiben-Keramik-Eigenschaften
Thermisch leitfähige Epoxydbeschichtung
RoHS-konform
Anwendungen
Erweiterte Raumfahrtanwendungen
Anwendungen mit niedriger und mittlerer Temperatur
Instrumentierung mit engen Toleranzen
Anwendungen, welche die Erfassung kleiner Temperaturänderungen erfordern
Anwendungen mit Ausgasungsanforderungen
Eigenschaften
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
NTC-Sensortyp NTC-Thermistor mit Epoxydbeschichtung