• Verbinderzubehör-Typ  Spleiß-

  • Verbindertyp  Stoßverbinder

  • Abdichtbar  Nein

Konfigurationsmerkmale

  • Verbinderkapazität  1

Sonstige Eigenschaften

  • Isoliermaterial  Vinylfolie

  • Produktgewicht (g) 1.631, 3.07

Kontaktmerkmale

  • Kontaktgrundmaterial  Messing

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  PVC

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 22 – 10

  • Drahtgröße (mm²) .33 – 6

  • Kabelschuh-Materialdicke  .81 mm [ .032 in ]

  • Produktlänge (mm) 53.16, 66.68

  • Produktlänge (in) 2.093, 2.625

Verwendungsbedingungen

  • Isolationsoption  Vollständig isoliert

  • Betriebstemperaturbereich  0 – 105 °C [ 32 – 221 °F ]

Industriestandards

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  CSA, RU (UL-Komponentenprogramm)

  • Behördlich zugelassener Verbinder  Nein

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1

  • Verpackungsmethode  Einzelausführung

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-P592-L6457

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten