• Kabelschuhmerkmale  Geschlitzt

  • Ringkabelschuh-Produkttyp  Geschlossener Ringkabelschuh, Ringkabelschuh, geschlitzt

  • Bolzengröße  6,

  • Abdichtbar  Nein

  • Art der Drahtisolierungshalterung  Isolationsunterstützung

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Bohrungen  1

Elektrische Kennwerte

  • Nennspannung (V) 300

Sonstige Eigenschaften

  • Streifenfarbe  Gelb

  • Farbe der Isolierhülse  Gelb

  • Produktgewicht (g) .294, .637, .745, 2.88

Kontaktmerkmale

  • Hülsentyp  Geschlossen

  • Kabelschuhausrichtung  Gerade

  • Kabelschuh-Beschichtungsmaterial  Zinn

Montage und Anschlusstechnik

  • Drahtisolierungshalterung  Mit

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 12 – 10, 22 – 16, 26 – 22

  • Drahtgröße (mm²) .262 – 1.65, .1 – .41, .26 – 1.65, 2.62 – 6.64

  • Drahtgröße (CMA) 5180 – 13100, 509 – 3260, 202 – 810

  • Bolzendurchmesser (mm) 3.68, 4.34, 6.73

  • Bolzendurchmesser (in) .145, .171, .265

  • Zungendicke  .79 mm [ .031 in ]

  • Produktlänge (mm) 18.26, 19.56, 21.03, 32.44

  • Produktlänge (in) .719, .77, .83, 1.277

  • Kompatibler Isolationsdurchmesser (max.) (mm) 2.03, 2.08, 3.56, 7.62

  • Kompatibler Isolationsdurchmesser (max.) (in) .08, .082, .14, .3

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 4.32 – 7.62, 1.27 – 2.03, 2.67 – 3.56, 1.27 – 2.08

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) .05 – .08, .05 – .082, .17 – .3, .105 – .14

Verwendungsbedingungen

  • Isolationsoption  Teilweise isoliert

Betrieb/Anwendung

  • Drahtgrundmaterial  Kupfer

  • Kompatibel mit Drahtbeschichtungsmaterial  Zinn

Industriestandards

  • Behördlich zugelassenes Produkt (ja/nein)  Nein

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1, 100, 500, 1000

  • Verpackungsmethode  Bandware, Einzelausführung

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-P592-SL56

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten