Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Diese Sensoren können in einfachen Messumformern oder als Bogen in voller Größe z. B. in Lautsprechern eingesetzt werden.  Zu den Metallisierungsoptionen zählen ein konformer Silber-Siebdruck sowie eine Spritzmetallisierung. Der Silber-Siebdruck eignet sich am besten für Anwendungen, die mechanischer Belastung ausgesetzt sind. Zudem bietet er sich für kundenspezifische Metallisierungsmuster für den einfachen Leitungsanschluss an. Die dünne Spritzmetallisierung ist brüchiger und wird eingesetzt, wenn die Signal-Rausch-Anforderungen eine äußerst geringe Massebelastung der Elektroden erfordern. Unsere Standard-Spritzmetallisierung verfügt über eine 700-Å-Kupfer- sowie eine 100-Å-Nickelbeschichtung. Dies ergibt eine gute Leitfähigkeit und Oxidationsbeständigkeit. Andere Metallisierungen wie Gold sind auf Kundenanfrage sowie gegen eine Set-up-Gebühr erhältlich. Die Spritzmetallisierungsfolie verfügt über keinen Rand.

Vorteile

  • Dünne, flexible Folienbogen
  • Allzweck-Sensor … Entwerfen Sie Ihren eigenen Sensor
  • Verschiedene Elektrodenoptionen – Silber-Siebdruck oder Spritzmetallisierung
  • Verschiedene Folienstärken
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Piezofoliensensortyp  Datenblatt

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-PFS0003

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten