Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Diese Sensoren sind in vielen verschiedenen Größen und Dicken verfügbar Das Folienelement der DT-Serie erzeugt mehr als zehn Millivolt pro Mikrospannung, also ca. 60 dB mehr als der Spannungsausgang eines Folien-DMS. Die Kapazität verhält sich proportional zum Bereich und umgekehrt proportional zur Dicke des Elements. Die Sensoren der DT-Serie sind die einfachste Form des Piezo-Foliensensors und dienen primär als dynamische Dehnungsmessstreifen und Kontaktmikrofone für die Vibrations- bzw. Impulserkennung. Diese Sensoren sind sie in einer Ausführung ohne Leitungen für Anwendungen erhältlich, bei denen der Kunde selbst die Leitungen anschließen möchte. Der Sensor kann mühelos mit doppelseitigem Klebeband oder Epoxyd auf einer Fläche befestigt werden. Der Anschluss der Leitungen ist mithilfe von Druckklemmen, Crimpverbindungen, Ösen, leitfähigem Epoxyd oder Niedrigtemperaturlöten möglich.

Vorteile

  • Piezo-Foliensensoren ohne Leitungen
  • Silber-Siebdruck-Elektrode
  • In verschiedenen Größen und Dicken erhältlich
  • Ideal für die Entwicklung eigener Sensoren 
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Piezofoliensensortyp  Element

Weitere

  • Sensor-Optionen  Streifen

  • EU RoHS-Konformität  Konform

  • EU ELV-Konformität  Konform

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-PFS0004

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten