Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Diese Sensoren sind in vielen verschiedenen Größen und Dicken verfügbar. Der Anschluss erfolgt über einen genieteten Kabelschuh zu einem 28 AWG-Draht von 300 mm.  Das DT-Folienelement erzeugt mehr als 10 Millivolt je Mikrometer pro Meter (µm/m). Die Kapazität verhält sich proportional zur Fläche und antiproportional zur Dicke des Elements. Die DT-Elemente werden mit einer dünnen Schutzschicht über der aktiven Elektrodenfläche ausgeliefert, um ein Oxidieren der Oberfläche des Silberdrucks zu verhindern. 

Vorteile

  • Piezo-Foliensensor
  • AC-gekoppelt
  • Silber-Siebdruck-Elektroden
  • Schutzschicht auf Elektroden
  • Mit Nieten befestigte Anschlussdrähte 
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Piezofoliensensortyp  Element

Weitere

  • Sensor-Optionen  Leitungen, Streifen

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-PFS0005

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten