Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Diese Einheit umfasst integrierte mechanische Anschläge, ein eloxiertes Gehäuse aus Aluminiumlegierung sowie einen Ausgang mit flexiblem Kabel.  Das Sensorelement ist flüssigkeitsgedämpft, um den nutzbaren Frequenzbereich zu erweitern und die Beeinträchtigung durch hohe Frequenzen aufgrund der Sensorresonanz zu reduzieren.

 

Vorteile

  • Piezoresistive Silizium-Elemente
  • Bereiche von ±25 bis ±2000 g
  • 2-10 V DC Anregung
  • Temperaturbereich von -20 °C bis +80 °C
  • Kritisch gedämpfter Sensor
  • Geringe Querempfindlichkeit
  • <±20 mV Nullversatz

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensorgehäuse  Plug & Play

  • Beschleunigungsmessertyp  MEMS DC

  • Vibrationssensor – Produkttyp  MEMS-Beschleunigungsmesser

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Integriertes Kabel

Elektrische Kennwerte

  • Null-Beschleunigungs-Ausgang (mV) ±20

  • Erregerspannungsbereich (VDC) 2 – 10

  • Vollbereichs-Ausgangsspannung (VDC) ±.15

Signalmerkmale

  • Frequenzreaktion (Hz) 0-200 bis 0-4500

Sonstige Eigenschaften

  • Primärproduktmaterial  Eloxiertes Aluminium

  • Produktgewicht  5 g [ .175 oz ]

  • Anzahl der Sensorachsen  Uniaxial

Montage und Anschlusstechnik

  • Sensor-Montagetyp  Schraubenmontage

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangsstrom-Typ  DC

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP65

Weitere

  • Nichtlinearität (FSO) (%) ±1

  • Beschleunigungsbereich (±) (g) 25, 100, 250, 500, 1000, 2000

  • Empfindlichkeit (mV/g) .075, .15, .3, .6, 1.5, 6

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-PPA0007

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten