Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Sensorgehäuse
Plug & Play
-
Beschleunigungsmessertyp
MEMS DC
-
Vibrationssensor – Produkttyp
MEMS-Beschleunigungsmesser
Sonstige Eigenschaften
-
Primärproduktmaterial
Eloxiertes Aluminium
-
Produktgewicht
5 g [ .175 oz ]
-
Anzahl der Sensorachsen
Uniaxial
Elektrische Kennwerte
-
Null-Beschleunigungs-Ausgang (mV)
±20
-
Erregerspannungsbereich (VDC)
2 – 10
-
Vollbereichs-Ausgangsspannung (VDC)
±.15
Weitere
-
Nichtlinearität (FSO) (%)
±1
-
Beschleunigungsbereich (±) (g)
100, 2000, 500, 250, 25, 1000
-
Empfindlichkeit (mV/g)
1.5, .075, .15, .3, 6, .6
-
EU RoHS-Konformität
Konform
Konfigurationsmerkmale
-
Elektrische Verbindung
Integriertes Kabel
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich
-20 – 80 °C [ -4 – 176 °F ]
Signalmerkmale
-
Frequenzreaktion (Hz)
0-200 bis 0-4500
Montage und Anschlusstechnik
-
Sensor-Montagetyp
Schraubenmontage
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-PPA0008