Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Die Beschleunigungsmesser sind in Bereichen von ±2 bis ±500 g verfügbar und bieten eine herausragende Wärme-leistung.  Das Modell 4602 ist temperaturkompensiert von -55 °C bis +125 °C. Die Beschleunigungsmesser umfassen ein gasgedämpftes MEMS-Sensorelement mit integrierten Überlastanschlägen zum Schutz vor hoher Stoßbelastung. 

Vorteile

  • Dynamischer Messbereich von ±2 G bis ± 500 G
  • Verstärkter Ausgang
  • Geringer Stromverbrauch
  • Gasdämpfung
  • Integrierte Zugentlastung
  • DC, niedriger Frequenzgang
  • Anregungsspannung von 8 bis 36 V DC

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensorgehäuse  Plug & Play

  • Beschleunigungsmessertyp  MEMS DC

  • Vibrationssensor – Produkttyp  MEMS-Beschleunigungsmesser

Sonstige Eigenschaften

  • Primärproduktmaterial  Eloxiertes Aluminium

  • Produktgewicht  8 g [ .28 oz ]

  • Anzahl der Sensorachsen  Uniaxial

Elektrische Kennwerte

  • Null-Beschleunigungs-Ausgang (mV) ±50

  • Erregerspannungsbereich (VDC) 4 – 30

  • Vollbereichs-Ausgangsspannung (VDC) ±2

Weitere

  • Nichtlinearität (FSO) (%) ±,1

  • Beschleunigungsbereich (±) (g) 100, 10, 200, 5, 50, 2, 30

  • Empfindlichkeit (mV/g) 40, 400, 10, 1000, 67, 20, 200

  • EU RoHS-Konformität  Konform

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Integriertes Kabel

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangsstrom-Typ  DC

Signalmerkmale

  • Frequenzreaktion (Hz) 0-700 bis 0-2700

Montage und Anschlusstechnik

  • Sensor-Montagetyp  Schraubenmontage

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-PPA0033

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten

Produktspezifikationen