Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Sensorgehäuse
Plug & Play
-
Beschleunigungsmessertyp
MEMS DC
-
Vibrationssensor – Produkttyp
MEMS-Beschleunigungsmesser
Sonstige Eigenschaften
-
Primärproduktmaterial
Eloxiertes Aluminium
-
Produktgewicht
8 g [ .28 oz ]
-
Anzahl der Sensorachsen
Triaxial
Elektrische Kennwerte
-
Null-Beschleunigungs-Ausgang (mV)
±15
-
Erregerspannungsbereich (VDC)
2 – 15
-
Vollbereichs-Ausgangsspannung (VDC)
±.1
Weitere
-
Nichtlinearität (FSO) (%)
±1
-
Beschleunigungsbereich (±) (g)
100, 10, 5, 2500, 250, 500, 25, 1000, 50
-
Empfindlichkeit (mV/g)
10, .04, .1, .2, .4, 2, 20, 4, 1
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Konfigurationsmerkmale
-
Elektrische Verbindung
Integriertes Kabel
Signalmerkmale
-
Frequenzreaktion (Hz)
0-150 bis 0-3500
Montage und Anschlusstechnik
-
Sensor-Montagetyp
Schraubenmontage
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-PPA0064