Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Der Beschleunigungsmesser für die Bolzenmontage bietet eine hermetisch abgedichtete Bauweise mit einem Steckverbinder für die seitliche Montage. Das Modell 7104A enthält stabile Piezokeramikkristalle im ringförmigen Schermodus, die für einen flachen Frequenzgang bis >10 kHz sorgen. Der Standard-Betriebstemperaturbereich reicht von -55 °C bis +125 °C.

Vorteile

  • Dynamischer Messbereich von ±50 g bis ± 1000 g
  • Große Bandbreite bis >10 kHz
  • Geschweißte Bauweise
  • Hermetisch abgedichtet
  • Ringförmiger Schermodus
  • Stabiles Temperaturansprechverhalten
  • TEDS-Option
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensorgehäuse  Plug & Play

  • Beschleunigungsmessertyp  IEPE

  • Vibrationssensor – Produkttyp  Piezoelektrischer Beschleunigungsmesser

Sonstige Eigenschaften

  • Primärproduktmaterial  Edelstahl

  • Produktgewicht  8 g [ .28 oz ]

  • Anzahl der Sensorachsen  Uniaxial

Elektrische Kennwerte

  • Erregerstrom (mA) 2 – 10

  • Erregerspannungsbereich (VDC) 18 – 30

  • Vollbereichs-Ausgangsspannung (VDC) ±5

Weitere

  • Nichtlinearität (FSO) (%) ±1

  • Beschleunigungsbereich (±) (g) 100, 500, 50, 1000

  • Empfindlichkeit (mV/g) 5, 10, 100, 50

  • EU RoHS-Konformität  Konform

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  10-32 Koaxial-Steckverbinder

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangsstrom-Typ  AC / Wechselstrom

Signalmerkmale

  • Frequenzreaktion (Hz) 0.3-10000

Montage und Anschlusstechnik

  • Sensor-Montagetyp  Bolzen

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-PPA0084

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten

Produktspezifikationen