Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Mit mehr als 27 Jahren bewährter Zuverlässigkeit und Expertise hat TE SpO2-Sensoren mit erstklassiger Flexibilität entwickelt, um verschiedene Wellenlängen zu ermöglichen.  Wir liefern sowohl Bauelemente als auch komplette Sensorpakete, was uns zum führenden Anbieter für Pulsoxymetrie-Anwendungen macht. Sie stellen hohe Anforderungen an Präzision, Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit. Die Emitterbaugruppen der ELM 4000 Serie sind speziell für medizinische Anwendungen ausgelegt, bei denen die Auswahl der Spitzen-Wellenlänge von entscheidender Bedeutung ist. Der Emitter besteht aus einem GaAIAs/GaAIP-Substrat mit transparenter Epoxydlinse.

 

VORTEILE

  • Dual Drive 
  • Bleirahmenkonstruktion
  • Transparente Epoxydlinse
  • Geringe Kosten
  • 660 ± 3 nm Spitzen-Wellenlänge (rote LED)
  • Drei IR-Wellenlängen zur Auswahl

ANWENDUNGEN

  • Pulsoxymetrie
  • Finger-/Ohrsonden
  • Einmalstreifen oder Butterfly  
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Abmessungen

  • Produkthöhe (mm) 4.4

  • Produktlänge (mm) 5.1

  • Produktbreite (mm) 1,9

Signalmerkmale

  • Betriebswellenlänge (nm) 660, 905, 880, 940

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]

Produktmerkmale

  • Fotooptischer Sensor – Typ  Fotooptischer Emitter

  • Sensorgehäuse  Gehäuserahmen

Weitere

  • EU RoHS-Konformität  Konform

  • EU ELV-Konformität  Konform

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-PTO0001

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten