Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Die folgenden Produktinformationen sind möglicherweise nicht vollständig. Wenn Sie Dokumentation, ähnliche, kompatible oder Ersatzprodukte benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Die folgenden Produktinformationen sind möglicherweise nicht vollständig. Wenn Sie Dokumentation, ähnliche, kompatible oder Ersatzprodukte benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
'+/-1,25 % TEBDruckmessumformer
MEAS U5200
Dank ihres modularen Designs bieten die Druckmessumformer U5200 aus der UltraStable Reihe von MEAS maximale Flexibilität für verschiedene Konfigurationen.
Die neueste Serie bietet hohe Genauigkeit und eine schnelle Umsetzung für anspruchsvolle gewerbliche und Schwer-industrieanwendungen. Diese Serie eignet sich zur Messung des Flüssigkeits- oder Gasdrucks, selbst bei schwierigen Stoffen wie kontaminiertem Wasser, Dampf und leicht korrosiven Flüssigkeiten. Das medienberührende Material besteht aus Edelstahl 316L. Der Messumformer weist eine herausragende Langlebigkeit auf, da den Druckmedien keine O-Ringe oder organischen Stoffe ausgesetzt werden. Der U5200 ist witterungsbeständig und übertrifft die neuesten CE-Anforderungen für die Schwerindustrie, unter anderem in Bezug auf Überspannungsschutz. Der Schaltkreis ist am Eingang vor Verpolung und am Ausgang vor Kurzschluss geschützt. Dieses Produkt richtet sich an OEM-Kunden für niedrige bis mittlere Volumen. MEAS ist in der Lage, ein kundenspezifisches Design des U5200 gemäß bestimmter Volumen- und Anwendungsvorgaben bereitzustellen. Weitere hier nicht aufgeführte Konfigurationen sind entweder verfügbar oder möglich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Vorteile
Genauigkeit bis ±0,1 %
Kompakt
Zahlreiche Druckanschlüsse und elektrische Konfigurationen