Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Abmessungen

  • Kompatibler Kabeldurchmesser (max.) (mm) 22, 34, 8, 36, 43, 5, 10, 30, 6, 20, 12, 24, 7, 26, 46, 14, 18, 49, 32, 38, 40, 11, 28, 16, 9

  • Kompatibler Kabeldurchmesser (max.) (in) .196, .63, 1.33, 1.57, .55, .94, .23, 1.69, .236, .35, .71, 1.41, .86, 63, 1.18, 1.02, .78, 1.49, .47, 1.25, .433, 1.92, .314, 43, .31, 1.81, .39, .43, .27, 1.1

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (mm) 42.7, 13.7, 16, 17, 37.8, 30, 28.4, 47, 36, 24.6, 38.9, 12.7, 22.6, 66, 30.5, 16.5, 20.3, 19.3, 10.7, 24, 26.2, 31, 9.6, 51.8

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (in) .89, .945, 2.6, 1.12, .54, .8, .42, .65, 1.53, 1.2, 1.68, 2.04, .97, .94, 1.22, 1.03, .67, 1.42, .76, 1.85, 1.18, .38, .63, .5, 1.49

  • Steckverbinder oder Backshell – Außendurchmesser (mm) 24, 9, 49, 12, 43, 46, 40, 11

  • Steckverbinder oder Backshell – Außendurchmesser (in) .47, 1.93, 1.57, 1.7, 1.81, .43, .354, .944

  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich (mm) 19.6 – 54.1, 7.4 – 25.4, 16 – 48.3, 26.9 – 71.4, 8.6 – 26.2, 9.4 – 27.2, 5.3 – 17.8, 6.6 – 20.3, 3.8 – 11.9

  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich (in) .291 – 1, .059 – 2.811, .15 – .469, .772 – 2.13, .37 – 1.071, .26 – .8, .209 – .701, .63 – 1.9, .339 – 1.031

Sonstige Eigenschaften

  • Primärproduktmaterial  Polyolefin, flexibel, modifiziert, Flüssigkeitsbeständiges modifiziertes Elastomer, Modifiziertes Fluorelastomer, Material mit geringer Brandgefahr, Halbstarres modifiziertes Polyolefin

  • Materialcode  4, 100, 12, 3, 25

  • Materialsystemcode  10, 200, 100, 25

Verwendungsbedingungen

  • Entflammbarkeitsleistung  Geringe Brandgefahr

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -75 – 150, -30 – 105, -55 – 135

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -75 – 150, -30 – 105, -55 – 135

  • Betriebstemperaturbereich (°F) '-22 – 221, -103 – 302, -67 – 275

  • Widerstandsschutz  Langfristige Flüssigkeitsimmersion bei hohen Temperaturen, Langfristige Flüssigkeitsexposition bei hohen Temperaturen, Gelegentliche Flüssigkeitsexposition

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  SAE AS I 81765/1, Typ I, DEF-Std. 59-97 Ausgabe 3 Typ DD, BS-G-198-5-DF, BS-G-198-5-DE, MIS-34867, DEF-Std. 59-97 Ausgabe 3 Typ DF, SAE AS81765/1 Typ II, BR1326 gelistet für Klasse G, UL 224, Datei E85381, BS-G-198-5-DD, DEF-Std. 59-97 Ausgabe 3 Typ DE, IEC 62329-3-101, VG95343 Teile 6,7,8 und 9, SAE AS81765/4, SAE AS I 81765/1, Typ II, SAE AS81765/1 Typ I, BS-G-198-5-DA, SAE AS I 81765/4, DEF-Std. 59-97 Ausgabe 3 Typ DA, IEC 62329-3-102, VG95343 Teile 29 und 30

Konfigurationsmerkmale

  • Mit Rand  Nein

  • Klebemittelanforderung  Klebstoff muss separat erworben werden., Vorbeschichtung mit Klebemittel

Gehäusemerkmale

  • Gehäuseausrichtung  Gerade

Weitere

  • Formteilcode  204, 202A, 202, 203, 208

  • Klebemittelcode  225, 180, 184, 42, 86

  • EU RoHS-Konformität  Konform

  • EU ELV-Konformität  Konform

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-R21-731

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.