Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Konfigurationsmerkmale

  • Mit Rand  Ja

  • Klebemittelanforderung  Klebstoff muss separat erworben werden., Vorbeschichtung mit Klebemittel

Sonstige Eigenschaften

  • Primärproduktmaterial  Flüssigkeitsbeständiges modifiziertes Elastomer, Halbstarres modifiziertes Polyolefin, Material mit geringer Brandgefahr, Modifiziertes Fluorelastomer, Polyolefin, flexibel, modifiziert

  • Materialcode  3, 4, 12, 25, 100

  • Materialsystemcode  10, 100, 200, 25

Gehäusemerkmale

  • Gehäuseausrichtung  Rechter Winkel

Abmessungen

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (mm) 19.3, 26.2, 34.2

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (in) .76, 1.03, 1.35

  • Kompatibler Kabeldurchmesser (max.) (mm) 2.3, 2.5, 3, 3.4, 3.5, 4, 4.5, 5, 6

  • Kompatibler Kabeldurchmesser (max.) (in) .09, .098, .1, .11, .118, .13, .15, .157, .17, .19, .196, .23, .236

  • Steckverbinder oder Backshell – Außendurchmesser (mm) 14, 16, 18, 28, 30, 32, 34

  • Steckverbinder oder Backshell – Außendurchmesser (in) .55, .62, .71, 1.1, 1.18, 1.26, 1.34

  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich (mm) 3.1 – 6.6, 3.6 – 7.8, 26 – 34.2, 2.6 – 5.5, 2.1 – 4.5, 19.1 – 26.1, 13 – 19.3

  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich (in) 1.02 – 1.35, 3.1 – 6.7, .75 – 1.03, 3.6 – 7.9, .51 – .76, 2.6 – 5.6, 2.1 – 4.6

Verwendungsbedingungen

  • Entflammbarkeitsleistung  Flammhemmend, Geringe Brandgefahr

  • Betriebstemperaturbereich (°C) '-67 – 392, -30 – 105, -55 – 135, -75 – 150

  • Betriebstemperaturbereich (°F) '-22 – 221, -103 – 302, -67 – 275

  • Betriebstemperaturbereich (°C) '-67 – 392, -30 – 105, -55 – 135, -75 – 150

  • Betriebstemperaturbereich (°F) '-22 – 221, -103 – 302, -67 – 275

  • Widerstandsschutz  Gelegentliche Flüssigkeitsexposition, Langfristige Flüssigkeitsexposition bei hohen Temperaturen, Langfristige Flüssigkeitsimmersion bei hohen Temperaturen

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  BR1326 gelistet für Klasse G, BS-G-198-5-DA, BS-G-198-5-DD, BS-G-198-5-DE, BS-G-198-5-DF, DEF-Std. 59-97 Ausgabe 3 Typ DA, DEF-Std. 59-97 Ausgabe 3 Typ DD, DEF-Std. 59-97 Ausgabe 3 Typ DE, DEF-Std. 59-97 Ausgabe 3 Typ DF, IEC 62329-3-101, IEC 62329-3-102, MIS-34867, SAE AS81765/1 Typ II, SAE AS81765/4, SAE AS 85049/141, SAE AS I 81765/1, Typ I, SAE AS I 81765/1, Typ II, SAE AS I 81765/4, UL 224, Datei E85381, VG95343-Teil 6, VG95343 Teile 6,7,8 und 9

Weitere

  • Formteilcode  222

  • Klebemittelcode  180, 225, 42, 86

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-R21-7310554

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.