Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Abmessungen

  • Kompatibler Kabeldurchmesser (max.) (mm) 6, 5, 4.5

  • Kompatibler Kabeldurchmesser (max.) (in) .196, .23, .177

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (mm) 19.3, 24

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (in) .945, .76

  • Steckverbinder oder Backshell – Außendurchmesser (mm) 16, 18

  • Steckverbinder oder Backshell – Außendurchmesser (in) .63, .71

  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich (mm) 17.8 – 23.9, 14.2 – 19.3

  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich (in) .7 – .94, .56 – .76

Sonstige Eigenschaften

  • Primärproduktmaterial  Flüssigkeitsbeständiges modifiziertes Elastomer, Halbstarres modifiziertes Polyolefin

  • Materialcode  3, 25

  • Materialsystemcode  10, 25

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  BS-G-198-5-DE, SAE AS81765/1 Typ I, MIS-34867, VG95343 Teile 6,7,8 und 9, DEF-Std. 59-97 Ausgabe 3 Typ DE, IEC 62329-3-102

Konfigurationsmerkmale

  • Mit Rand  Nein

  • Klebemittelanforderung  Klebstoff muss separat erworben werden.

Gehäusemerkmale

  • Gehäuseausrichtung  45°

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -75 – 150, -55 – 135

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -103 – 302, -67 – 275

  • Widerstandsschutz  Gelegentliche Flüssigkeitsexposition, Langfristige Flüssigkeitsexposition bei hohen Temperaturen

Weitere

  • Formteilcode  243

  • EU RoHS-Konformität  Konform

  • EU ELV-Konformität  Konform

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-R21-7310554222

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.