Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Konfigurationsmerkmale

  • Mit Rand  Nein

  • Klebemittelanforderung  Vorbeschichtung mit Klebemittel

Sonstige Eigenschaften

  • Materialcode  3, 4, 12, 25

  • Materialsystemcode  10, 200, 25

Gehäusemerkmale

  • Gehäuseausrichtung  Gerade

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) '-67 – 392, -55 – 135, -75 – 150

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -67 – 275, -103 – 302

  • Widerstandsschutz  Gelegentliche Flüssigkeitsexposition, Langfristige Flüssigkeitsexposition bei hohen Temperaturen, Langfristige Flüssigkeitsimmersion bei hohen Temperaturen

Weitere

  • Formteilcode  207W

  • Klebemittelcode  225, 42, 86

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-R21-73106

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.