Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Sonstige Eigenschaften

  • Primärproduktmaterial  Flüssigkeitsbeständiges modifiziertes Elastomer, Modifiziertes Fluorelastomer

  • Materialcode  12, 25

  • Materialsystemcode  200, 25

Verwendungsbedingungen

  • Entflammbarkeitsleistung  Flammhemmend

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -75 – 150

  • Betriebstemperaturbereich  -75 – 150 °C [ -103 – 302 °F ]

  • Widerstandsschutz  Langfristige Flüssigkeitsexposition bei hohen Temperaturen, Langfristige Flüssigkeitsimmersion bei hohen Temperaturen

Konfigurationsmerkmale

  • Mit Rand  Nein

  • Klebemittelanforderung  Vorbeschichtung mit Klebemittel

Gehäusemerkmale

  • Gehäuseausrichtung  Gerade

Weitere

  • Formteilcode  214

  • Klebemittelcode  42

  • EU RoHS-Konformität  Konform

  • EU ELV-Konformität  Konform

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-R21-731065

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.