Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Konfigurationsmerkmale

  • Mit Rand  Nein

  • Klebemittelanforderung  Klebstoff muss separat erworben werden.

Sonstige Eigenschaften

  • Primärproduktmaterial  Halbstarres modifiziertes Polyolefin

  • Materialcode  3

  • Materialsystemcode  10

Gehäusemerkmale

  • Gehäuseausrichtung  Gerade

Abmessungen

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (mm) 36.6, 43, 51.6, 65.3

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (in) 1.44, 1.69, 2.03, 2.57

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 135 °C [ -67 – 275 °F ]

  • Widerstandsschutz  Gelegentliche Flüssigkeitsexposition

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  SAE AS81765/1 Typ I

Weitere

  • Formteilcode  202

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-R21-73107

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.