Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Schlauchprodukttyp  Warmschrumpfschläuche

  • Wandmaterialtyp  Vorbeschichteter Wrap-Mantel

Sonstige Eigenschaften

  • Materialsystemcode  100

  • Flüssigkeitstyp  Bleifreies Benzin, Bremsflüssigkeit, Dieselkraftstoff, Hydraulikflüssigkeit, Isolieröl, Luftfahrtkraftstoff, Schmieröl, Wasser

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Schrumpfrate  2:1

  • Primärproduktmaterial  Chloriertes Polyolefin

  • Flexibilität  Flexibel

Abmessungen

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal) (mm) .7, .75, .8, .9, 1, 1.1, 1.3, 1.5

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal) (in) .028, .03, .031, .035, .039, .043, .051, .059

  • Produktlänge  48 mm [ 1.89 in ]

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (mm) 1.5, 2.5, 4, 6, 9, 12, 20, 30

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (in) .059, .099, .158, .236, .354, .472, .789, 1.18, 1.181

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (mm) 3, 5, 8, 12, 18, 24, 40, 50, 60

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (in) .118, .197, .315, .472, .709, .945, 1.575, 1.97, 2.362

  • Größenbereich der Schläuche (mm) 30 – 60, 20 – 40, 9 – 18, 12 – 24, 1.5 – 3, 2.5 – 5, 6 – 8, 30 – 50, 8 – 4

  • Größenbereich der Schläuche (in) 1.181 – 2.362, .789 – 1.575, .236 – .472, 1.18 – 1.97, .354 – .709, .472 – .945, .099 – .197, .059 – .118, .158 – .315

Verwendungsbedingungen

  • Schrumpftemperatur (min.) (°C) 121

  • Schlauch-Entflammbarkeit  Flammhemmend

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -30 – 105

  • Rückverformungstemperatur (°C) 121

Betrieb/Anwendung

  • Mechanische Beständigkeit  Mechanische Schäden

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Stück

Weitere

  • Erfüllt geringe Ausgasungsanforderungen  Nein

  • Produktquelle  US

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-R21-T79072

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.