Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Weitere
-
Lagertyp
ABEC 3 Genauigkeit
-
Nichtlinearität (%)
±,5
-
Nichtwiederholbarkeit und Hysterese
Mechanisches Spiel < .1°
-
Drehmoment (in-lbs)
.2
Verwendungsbedingungen
-
Ausgangs-Temperaturkoeffizient (ppm/°C)
400
Elektrische Kennwerte
-
Widerstandswert (Ω)
5, 1, 10
-
Nennleistung (W)
.5
-
Versorgungsspannungsbereich (VDC)
3,3 – 48
Sonstige Eigenschaften
-
Produktgewicht (oz)
.7
-
Aktiver elektrischer Winkel (°)
330
Konfigurationsmerkmale
-
Elektrische Verbindung
Vergoldete Messingklemmen
Produktmerkmale
-
Positionssensor – Produkttyp
6205 - Potentiometer
Gehäusemerkmale
-
Gehäusedurchmesser (in)
0,5
Betrieb/Anwendung
-
Ausgangssignal-Typ
Ratiometrisch (0-V-Versorgung)
Abmessungen
-
Wellendurchmesser
3.18 mm [ .125 in ]
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-RDP0016