Zeitkonstante: maximal zwei Sekunden für eine Reaktion von 63,2 % auf Temperaturänderungen gemäß ASTM E644
Wiederholgenauigkeit: weniger als ±0,06 % Änderung des Eispunktwiderstands nach 10 aufeinanderfolgenden Zyklen zwischen Eispunkt und 250 °C.
Langzeitstabilität: weniger als ±0,2 % Eispunkt-Widerstandsverschiebung nach 1.000 Stunden bei 250 °C.
Selbsterhitzung: 10 mW/C in Wasser mit einer Bewegung von 3 Fuß/Sekunde
Hysterese: ±0,15 % der Spanntemperatur
Isolationsfestigkeit: 1.000 Volt (RMS) bei 60 Hz, für eine Minute, Element zur Außenfläche, mit 1 mA Leckstrom
Betriebstemperaturbereich: –50 °C bis 220 °C (–58 °F bis 428 °F)
Zuleitungsdrähte: 26 AWG, PTFE-isolierte