Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Die Spannkraft des speziell entwickelten EPDM-Elastomers in Verbindung mit einem leistungsfähigen Dichtmittel ergibt eine zuverlässige, wasserfeste Isolierhülse mit UL-Zulassung und CSA-Zertifizierung für direkte Erdverlegungen über Inline-Presskabelschuhen oder Schraubverbindern. Darüber hinaus eignen sich die Rayvolve RVS Kabelgarnituren von TE ideal für die Auswertung in anderen Anwendungen: Windkraftanlagen, Abzweigungsblöcke für Wohngebäude, Anschlüsse für sekundäre Stromnetzschutzelemente, Muffenabdeckungen für "Y"-Anschlüsse in Stromkreisen für die Straßenbeleuchtung, Kabelanschlüsse für Freileitungen, Koax-Kabel in Telekom-Anwendungen, umgebungsfeste Abdichtungen für Kabelschuhe und isolierte Verbinder für Flughäfen. Die vier Größen der Rayvolve Hülsen von TE decken alle gängigen Niederspannungskabeltypen von 10 mm² bis 500 mm² ab. Die Rayvolve Hülsen von TE haben ein doppelwandiges Design mit einem eingeschlossenen Schmiermittel, wodurch eine schnelle und einfache Montage möglich ist. Die Elastomerhülse rollt mit minimalem Aufwand auf das Kabel, auch bei Temperaturen unter –25 °C. Das Kabel kann umgehend nach der Montage mit Strom versorgt werden. Es eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen Gas- oder elektrische Heizgeräte nicht zugelassen sind.

Wichtige Eigenschaften

  • Schnelle, einfache und werkzeugfreie Montage
  • Zuverlässiger Schutz gegen Feuchtigkeit und Wasser
  • Geeignet für Außen- und Erdkabelanwendungen
  • Beständig gegenüber Feuchtigkeit, Ozon, Schimmel und extremen Temperaturen zwischen –40 °C und 130 °C
  • Konform mit ANSI C119.1 und CENELEC EN 50393, UL-Zulassung
  • Halogenfrei und UV-beständig
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Kabelabdichtungsmethode  Mastix

  • Montagetechnik  Kunststoffgriff

  • Kabelmuffen & Kabelverbinder – Produkttyp  Hülsen

  • Schließmethode  Überrollschlauch

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Hauptdrähte (max.)  1

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) 0,6/1

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Isoliermaterial  Polymerisch

Montage und Anschlusstechnik

  • Zugentlastung  Ohne

Abmessungen

  • Kompatibler Kabeldurchmesser - Hauptleitung (min.) (mm) 6, 12, 18, 25

  • Kompatibler Leitungs-Querschnittsbereich (mm²) 10 – 70, 50 – 120, 120 – 300, 300 – 500

  • Kompatibler Kabelquerschnitt - Haupt (max.) (mm²) 70, 120, 300, 500

  • Kompatibler Kabelquerschnitt - Haupt (min.) (mm²) 10, 50, 120, 300

  • Kompatibler Kabeldurchmesser - Hauptleitung (max.) (mm) 17, 23, 30, 38

Verwendungsbedingungen

  • Flüssigkeitsbeständigkeitstyp  Huminsäuren, Wasser

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 130

Betrieb/Anwendung

  • Offshore-Schiffbau-Zertifizierung  Nein

  • UV-beständig  Ja

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tüte

  • Verpackungsmenge  1

Weitere

  • Produktverwendung  Außenbereich, Freileitungen und Erdverlegungen

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-RVS

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten