Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Dieses fortschrittliche System verkörpert den Ehrgeiz des PSI, die in-situ-Kalibrierung aus der elektronischen Druck-Scan-Technologie zu eliminieren.  Das DTC Initium System integriert ein fortschrittliches analoges Schaltungsdesign mit der innovativen DTC-Technologie (Digitale Temperatur-kompensation) von PSI mit dem Resultat, dass ohne Online-Bereichskalibrierung eine optimale Genauigkeit beibehalten wird. Diese proprietäre Technologie nutzt eine einzigartige Sensormontagetechnik, um die exakte Messung von Brückenwiderständen für die Echtzeit-Korrektur von thermischen Fehlern mittels individualisierter, in die Scanner eingebetteter Kompensationsalgorithmen zu ermöglichen. Das Resultat ist ein elektronisches Druckscansystem, das nach nur einer anfänglichen erneuten Nullsetzung eine branchen-führende Genauigkeit über die gesamte Betriebstemperatur des Scanners liefert.  

VORTEILE

  • Unterstützung für bis zu 512 Druckkanäle
  • ±0,05 % (vom Skalenendwert) Genauigkeit nach erneuter Nullsetzung
  • 1200 Hz Durchsatz pro Kanal
  • Leistungsfähigkeit in Engineering Units
  • 10/100 Base-T-Ethernetschnittstelle mit Auto-Negotiating
  • Umfassende Applications Utility Software  

ANWENDUNGEN

  • Industrielle Aerodynamik
  • Architektonische Studien
  • Windkanalforschung im kleinen Maßstab  
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Verwendungsbedingungen

  • Genauigkeit (% of FS) ±,05

Weitere

  • EU-Durchsatzrate Hz  1200

Signalmerkmale

  • Kanalanzahl  512

Produktmerkmale

  • DAQ Scanner – Produkttyp  Datenerfassungssysteme

Elektrische Kennwerte

  • Medienkompatibilität  Trockengas

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-SCS0010

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten

Produktspezifikationen