Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 24

  • Drahtgröße (mm²) .25

Sonstige Eigenschaften

  • Steckverbinderfarbe (Ende A)  Schwarz

  • Mantelmaterial  PUR, PVC

  • Leitermaterial  Kupferlegierung

  • Leitungsfarbe (Basis)  Braun, Blau, Schwarz, Braun, Weiß, Blau, Schwarz

  • Kabelfarbe  Grau, Schwarz

  • Steckverbinder und Kodierungscode  A

Kontaktmerkmale

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 3

Montage und Anschlusstechnik

  • Gewindegröße  M8

  • Steckverbinderausrichtung (Ende A)  Rechter Winkel

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 60, 30

Produktmerkmale

  • Kabelsatztyp  M8-Drahtende

  • Kabelsatz (Ende A)  M8-Stecker

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  4, 3

Weitere

  • Kabelsatzlänge (m) .5, 1, 1.5, 3, 7, 5, 10

  • Kabelsatz-Konfiguration  Einendig

  • EU RoHS-Konformität  Konform, Konform mit Ausnahmen

  • EU ELV-Konformität  Konform, Konform mit Ausnahmen

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Nylon, PA66+25GF

Betrieb/Anwendung

  • M8/M12-Anwendung  Sensor/Antrieb

  • Geschirmt  Nein, Ja

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-SE594-M1B

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten