Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 24

  • Kabelaußendurchmesser (mm) 5, 4.5

  • Drahtgröße (mm²) .25

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 60, 30

  • Betriebsspannung (VAC) 60, 30

Montage und Anschlusstechnik

  • Gewindegröße  M8 x M8

  • Steckverbinderausrichtung (Ende A)  Rechter Winkel

  • Steckverbinderausrichtung (Ende B)  Rechter Winkel

Sonstige Eigenschaften

  • Leitermaterial  Kupferlegierung

  • Leitungsfarbe (Basis)  Braun, Blau, Schwarz, Braun, Weiß, Blau, Schwarz

  • Steckverbinderfarbe (Ende A)  Schwarz

  • Mantelmaterial  PUR, PVC

  • Steckverbinderfarbe (Ende B)  Schwarz

  • Kabelfarbe  Grau, Schwarz

  • Steckverbinder und Kodierungscode  A

Weitere

  • feldkonfektionierbar  Ja

  • Kabelsatzlänge (m) .5, 1, 1.5, 7, 3, 5, 10

  • Kabelsatz-Konfiguration  Doppelseitig

  • EU RoHS-Konformität  Konform mit Ausnahmen

  • EU ELV-Konformität  Konform mit Ausnahmen

Kontaktmerkmale

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 3

Produktmerkmale

  • Kabelsatztyp  M8

  • Kabelsatz (Ende A)  M8-Stecker

  • Kabelsatz (Ende B)  M8-Sockel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  4, 3

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  GF-Nylon

Betrieb/Anwendung

  • M8/M12-Anwendung  Sensor/Antrieb

  • Geschirmt  Nein, Ja

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-SE594-M1K

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten