Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Sonstige Eigenschaften

  • Leitungsfarbe (Basis)  Weiß

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Modifiziertes PFA

  • Leitermaterial  Nickelbeschichtetes Kupfer

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  665, 3325, 259, 1665, 2660, 2109, 154

  • Leiteranzahl  1

Abmessungen

  • Litzengröße (AWG) 36, 44, 42, 34, 40, 38

  • Kabelaußendurchmesser (mm) 2.08, 2.44, 3.48, 14,3, 13, 1,55, 1.83, 8.2, 4.34, 9,83, 2.95, 11,2

  • Kabelaußendurchmesser (in) .096, 0,51, .072, 0,323, .082, 0,061, .116, 0,441, 0,564, .137, 0,387, .171

  • Leiterdurchmesserbereich (mm) 3,99, 12,3, 1.19, 9,4, 11, 3,2, 6,73, 0,94, 2,44, 0,74, 1,55, 8,26, 1,98

  • Leiterdurchmesserbereich (in) 0,325, 0,061, .047, 0,265, 0,485, 0,078, .037, 0,096, 0,126, 0,37, 0,435, .029, 0,157

  • Drahtgröße (AWG) 4, 10, 18, 8, 20, 14, 12, 22, 16, 1, 2/0, 2, 1/0

Produktmerkmale

  • Wandtyp  Doppelwandig, Einwandig

Verwendungsbedingungen

  • Kabeltyp  SHF260

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -65 – 260

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 1000

Weitere

  • EU RoHS-Konformität  Konform

  • EU ELV-Konformität  Konform

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-SHF-CABLE

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten