• Kabelsatztyp  M12 zu RJ45

  • Kabelsatz (Ende A)  M12-Stecker

  • Kabelsatz (Ende B)  RJ45-Stecker

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  8

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 30

  • Betriebsspannung (VAC) 30

Sonstige Eigenschaften

  • Leitermaterial  Kupferlegierung

  • Steckverbinderfarbe (Ende B)  Schwarz

  • Mantelmaterial  PUR

  • Steckverbinderfarbe (Ende A)  Schwarz

  • Kabelfarbe  Grün

  • Steckverbinder und Kodierungscode  X

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverbinderausrichtung (Ende A)  Rechter Winkel

  • Steckverbinderausrichtung (Ende B)  Gerade

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  PA66+25GF

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 26

  • Kabelaußendurchmesser (mm) 7.25

Betrieb/Anwendung

  • M8/M12-Anwendung  Industrielles Ethernet

  • Geschirmt  Ja

Industriestandards

  • Industrie-Protokolle  Ethernet

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tüte

  • Verpackungsmenge  1, 2, 5

Weitere

  • Kabelsatzlänge (m) 1, 2, 3, 5, 10, 15

  • Kabelsatz-Konfiguration  Doppelseitig

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-SI113-M1U

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten