Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tüte

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 14

  • Kabelaußendurchmesser (mm) 9.65

  • Leiterdurchmesserbereich (mm) 2

  • Drahtgröße (mm²) 2.5

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 63

  • Betriebsspannung (VAC) 63

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  124

  • Anzahl der Positionen  5

Montage und Anschlusstechnik

  • Gewindegröße  M12

  • Steckverbinderausrichtung (Ende A)  Gerade

  • Steckverbinderausrichtung (Ende B)  Rechter Winkel

Sonstige Eigenschaften

  • Leitermaterial  Kupferlegierung

  • Leitungsfarbe (Basis)  Braun, Weiß, Blau, Schwarz, Grau

  • Steckverbinderfarbe (Ende A)  Grau

  • Mantelmaterial  PUR

  • Steckverbinderfarbe (Ende B)  Grau

  • Kabelfarbe  Grau

  • Steckverbinder und Kodierungscode  L

Weitere

  • feldkonfektionierbar  Nein

  • Kabelsatzlänge (m) .5, 1, 1.5, 7, 3, 2, 5, 10, 20

  • Kabelsatz-Konfiguration  Doppelseitig

  • EU RoHS-Konformität  Konform mit Ausnahmen

  • EU ELV-Konformität  Konform mit Ausnahmen

Kontaktmerkmale

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 16

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -25 – 85 °C [ -13 – 185 °F ]

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP67

  • Industrie-Protokolle  Profinet

Produktmerkmale

  • Kabelsatztyp  M12

  • Kabelsatz (Ende A)  M12-Stecker

  • Kabelsatz (Ende B)  M12-Sockel

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Nylon

Betrieb/Anwendung

  • M8/M12-Anwendung  Leistung

  • Geschirmt  Nein

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-SI113-M1ZL

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.